Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
밀리미터파 및 서브-6GHz 대역에서의 프로토콜 및 기능 테스트 GHz 주파수에서의 프로토콜 및 기능 테스트.
Maximum angles of arrival
3
Frequency range
600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg
Range Length
1.06 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 F9642A 2D 멀티 프로브 무반향 챔버(MPAC) Pro는 직접 원거리장(far-field) 기능과 FR1 4X4 MIMO 처리량 기능을 갖춘 FR2 주파수 프로토콜 및 기능 테스트용 차폐형 무반향 챔버로, 극한 온도 제어 및 열화상 기능을 지원합니다.
챔버에는 최대 3개의 급전 안테나 위치에 연결된 최대 6개의 FR2 RF 헤드용 연결부가 포함되어 있으며, 가변 입사각 또는 다중 빔을 시뮬레이션하기 위해 아크 형태로 배열되어 있습니다. FR2 안테나는 포지셔너 회전 중심에서 +/-15° 각도 내에 위치하여 106cm의 레인지 길이에 대해 30°의 각도를 생성합니다.
지붕의 각 모서리에는 4개의 이중 편파 FR1 안테나가 위치하며, 최대 신호 비상관화를 제공하기 위해 편파 회전을 위한 공간이 있습니다.
열화상 카메라도 지붕에 설치되어 테스트 대상 디바이스(DUT)에 대한 방해받지 않는 시야를 제공합니다.
피시험 장치는 전방위 구형 커버리지를 제공할 수 있는 소프트웨어 제어 포지셔너에 배치됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.