Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Testes de protocolo e funcionais em frequências de ondas milimétricas e sub-6 GHz.
Maximum angles of arrival
3
Frequency range
600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg
Range length
1.06 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A Câmara Anecoica Multissonda 2D (MPAC) Pro F9642A da Keysight é uma câmara anecoica blindada para testes de protocolo e funcionais de frequências FR2 com capacidade direta de campo distante e capacidade de throughput FR1 4X4 MIMO, suportando controle de temperatura extrema e imagem térmica.
A câmara inclui conexões para até seis cabeçotes FR2 RF conectados a uma faixa de até três locais de antenas de alimentação, dispostos em um arco para simular ângulos variáveis de chegada ou feixes múltiplos. As antenas FR2 estão localizadas dentro do ângulo de +/-15° do centro de rotação do posicionador, criando um ângulo de 30° para um comprimento de alcance de 106 cm.
Existem quatro antenas FR1 de polarização dupla localizadas em cada canto do telhado, com espaço para rotação da polarização, a fim de proporcionar a máxima descorrelação do sinal.
A câmera térmica também está localizada no teto para proporcionar uma visão desobstruída do dispositivo em teste (DUT).
O DUT é colocado em um posicionador controlado por software, capaz de fornecer cobertura esférica completa.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.