Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A família de câmaras anecóicas com múltiplas sondas (MPAC) da Keysight oferece uma solução abrangente para testes “over-the-air” (OTA) de ondas milimétricas (mmWave), permitindo a validação precisa da conformidade com protocolos e do desempenho MIMO. Esses sistemas suportam medições diretas em campo distante, análises multiangulares e multifeixe, além de cobertura esférica completa, garantindo condições de teste realistas e repetíveis. Otimizados para a validação de 5G NR FR2, beamforming e gerenciamento de recursos de rádio (RRM), os sistemas MPAC também suportam sinalização abaixo de 6 GHz, oferecendo flexibilidade em uma ampla gama de cenários de teste. As câmaras apresentam configurações avançadas com múltiplas sondas, ferramentas integradas de posicionamento e alinhamento, baixa perda de caminho e uma arquitetura modular que permite fácil configuração, escalabilidade e expansão futura. As configurações do MPAC podem ser adaptadas às suas necessidades específicas — desde configurações compactas para verificação de protocolos até sistemas totalmente equipados para avaliação abrangente do desempenho 3D MIMO do dispositivo em teste (DUT). Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Obtenha alta produtividade nas medições com disposições otimizadas de sondas múltiplas, projetadas para uma rápida aquisição do feixe e tempo mínimo de teste.
Avalie o comportamento complexo da formação de feixes com suporte para múltiplos feixes, múltiplos ângulos e rastreamento dinâmico de feixes em ambientes OTA realistas.
Garanta resultados repetíveis por meio de um projeto com baixa perda de sinal, ambientes estáveis na câmara e posicionamento preciso da sonda.
Acelere os ciclos de validação com comutação rápida, medições paralelas e execução automatizada de testes.
Maximum angles of arrival
3 até 8
Frequency range
600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz, 24 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg até 12 kg
Range Length
1 m até 1.06 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance, MIMO Performance, RRM 2AoA Verification, RRM 2AoA Acceptance
F9642A
Testes de protocolo e funcionais em frequências de ondas milimétricas e sub-6 GHz.
A Câmara Anecoica Multissonda 2D (MPAC) Pro F9642A da Keysight é uma câmara anecoica blindada para testes de protocolo e funcionais de frequências FR2 com capacidade direta de campo distante e capacidade de throughput FR1 4X4 MIMO, suportando controle de temperatura extrema e imagem térmica.
A câmara inclui conexões para até seis cabeçotes FR2 RF conectados a uma faixa de até três locais de antenas de alimentação, dispostos em um arco para simular ângulos variáveis de chegada ou feixes múltiplos. As antenas FR2 estão localizadas dentro do ângulo de +/-15° do centro de rotação do posicionador, criando um ângulo de 30° para um comprimento de alcance de 106 cm.
Existem quatro antenas FR1 de polarização dupla localizadas em cada canto do telhado, com espaço para rotação da polarização, a fim de proporcionar a máxima descorrelação do sinal.
A câmera térmica também está localizada no teto para proporcionar uma visão desobstruída do dispositivo em teste (DUT).
O DUT é colocado em um posicionador controlado por software, capaz de fornecer cobertura esférica completa.
F9660A
O F9660A 3D MPAC, integrado às nossas soluções de emulação de rede, fornece medições OTA com uma plataforma multiprobes configurável para testes 5G NR mmWave.
A Câmara Anecoica Multissonda 3D (3D MPAC) F9660A da Keysight é uma plataforma de medição OTA multissonda configurável para testes de ondas milimétricas 5G NR. A F9660A integra-se às soluções de emulação de rede e emulação de canal da Keysight para testes de conformidade, verificação e desempenho.
O design exclusivo do F9660A permite que o cliente escolha configurações de câmara que suportam casos de teste de conformidade 3GPP para 2 Angle-of-Arrival (2AoA) Radio Resource Management (RRM), testes 3GPP FR2 MIMO OTA e testes de desempenho de gerenciamento dinâmico de feixe.
Integrado ao S8705A RF/RRM DVT e Conformance Toolset da Keysight, o F9660A 3D MPAC é configurado com seis antenas de sonda para atender aos requisitos de teste de conformidade do 3GPP TS 38.533. Quando integrado ao S8708A Advanced Performance Toolset, a câmara pode ser configurada com duas, seis ou oito antenas de sonda para suportar uma ampla variedade de testes de desempenho em condições de desvanecimento, incluindo os requisitos da 3GPP TR 38.827.
O software de controle da câmara OTA da Keysight para o F9660A 3D MPAC oferece controle total do posicionador do dispositivo em teste (DUT) sobre o azimute da câmara, enquanto os planos de suporte de hardware e software da KeysightCare proporcionam uma experiência abrangente de atendimento ao cliente.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Nos testes over-the-air (OTA), “multi-sonda” refere-se a uma configuração de câmara que utiliza um conjunto de sondas fixas, normalmente antenas, colocadas ao redor do dispositivo em teste. Em vez de girar o dispositivo ou uma única antena de medição para capturar o desempenho em diferentes direções, as sondas podem capturar simultaneamente ou sequencialmente padrões de radiação, rendimento ou outras métricas de vários ângulos.
Essa abordagem reduz significativamente o tempo de medição em comparação com os sistemas de varredura mecânica, uma vez que uma grande parte do campo espacial é coberta de uma só vez. As configurações com várias sondas são particularmente úteis para avaliar dispositivos que dependem de conjuntos complexos de antenas ou formação de feixes, onde mudanças rápidas de direção e fase devem ser capturadas com precisão.
Um sistema MPAC 2D organiza sondas em um único plano ao redor do dispositivo em teste. Essa configuração é eficaz para medir métricas de desempenho, como potência total irradiada, sensibilidade isotrópica total e rendimento em condições espaciais simplificadas. Ela oferece um equilíbrio entre velocidade e precisão e é frequentemente usada para testes de conformidade ou pré-conformidade.
Um sistema MPAC 3D amplia a colocação da sonda para cobrir uma esfera completa ao redor do dispositivo, permitindo a caracterização dos padrões da antena em todas as direções. Isso é fundamental para dispositivos modernos que utilizam técnicas sofisticadas de formação de feixes ou antenas adaptativas, uma vez que seu desempenho pode variar significativamente dependendo da orientação e do ângulo de chegada. A configuração 3D fornece dados mais completos para avaliar a cobertura, a eficiência e a diversidade espacial, mas requer um número maior de sondas e uma calibração mais complexa.
Nas frequências de ondas milimétricas (mmWave), os comprimentos de onda são muito curtos, o que significa que as antenas e os feixes são mais estreitos. Para capturar essas variações acentuadas nos padrões de radiação, as sondas na câmara devem estar espaçadas o suficiente para resolver os detalhes angulares finos dos feixes. Se a densidade da sonda for muito baixa, lóbulos estreitos ou lóbulos laterais podem ser perdidos, levando a uma caracterização incompleta ou imprecisa do desempenho da antena.
A maior densidade da sonda garante que a câmara possa resolver o verdadeiro comportamento dos arranjos faseados e dos sistemas de direcionamento de feixe, que são fundamentais para os projetos 5G e 6G. No entanto, o aumento da densidade acarreta compromissos em termos de custo, complexidade da câmara e esforço de calibração. Os engenheiros devem equilibrar esses fatores, dependendo se o objetivo é a caracterização de alta resolução ou testes funcionais mais rápidos e de menor complexidade.
A calibração é fundamental em qualquer câmara OTA, pois garante que os resultados medidos representem o desempenho real do dispositivo em teste, e não artefatos da configuração do teste. Em sistemas com várias sondas, a calibração alinha o ganho relativo, a fase e a posição de cada sonda para que as medições em toda a matriz sejam consistentes e comparáveis.
A calibração leva em consideração fatores como erros de posicionamento da sonda, atrasos nos cabos, reflexões da câmara e características dependentes da frequência das antenas. Sem uma calibração adequada, pequenas imprecisões podem se acumular, especialmente em frequências mais altas, onde as tolerâncias são mais restritas, levando a resultados enganosos. A calibração regular permite que os engenheiros confiem que as mudanças observadas no desempenho do dispositivo são devidas ao próprio dispositivo e não ao ambiente de teste.