특성화 테스트 설비를 간소화하고, 다양한 전파 환경을 재현하며, 하드웨어 손상을 에뮬레이트하는 6G 솔루션을 통해 FR3 및 서브 THz 부품과 시스템을 설계, 모델링, 검증할 수 있습니다. 또한 키사이트의 6G 솔루션은 광대역 신호 생성 및 노이즈 지수 측정에 필요한 신호 생성 및 분석 기능을 제공하므로 연구원이 6G 시스템의 성능을 검증할 수 있습니다.
실제 환경을 정확하게 시뮬레이션할 수 있는 6G 솔루션으로 6G 에어 인터페이스를 설계하고 AI 최적화를 적용하여 PHY 및 RAN 성능을 향상할 수 있습니다. 다양한 부품 및 시스템의 동작을 모델링하고, 성능 지표를 분석하며, 더 나은 기능과 효율성을 위해 6G 설계를 최적화할 수 있습니다. 고충실도 사이트별 RF 레이 트레이싱을 통해 기존 채널 모델링을 넘어 현장 배포의 디지털 트윈을 구현할 수 있습니다.
채널 에뮬레이션, AI 기반 객체 감지, 타겟 식별용 OFDM 레이더를 위한 6G 솔루션을 살펴보십시오. 다양한 주파수에서 신호를 생성 및 분석하고, 채널 에뮬레이션을 통해 다양한 환경 조건을 생성하며, OFDM 레이더 계산을 수행하는 데 필요한 주파수 도메인 IQ 데이터를 내보낼 수 있습니다.
PHY 수준 시뮬레이션을 수행하고, 사이트별 채널 모델을 통합하며, PHY 성능을 시뮬레이션하는 6G 솔루션을 사용하여 CP-OFDM, DFT-s-OFDM, OSDM, OFTS 등 6G에서 검토 중인 파형을 시뮬레이션하고 테스트하십시오. 비시그널링 테스트 솔루션은 PHY 테스트 및 실험뿐만 아니라 테스트 동기화, 채널 추정 및 프리코딩을 지원합니다.
비지상 네트워크(NTN)를 모델링 및 시각화하고 O-RAN을 발전시키는 6G 솔루션을 살펴보십시오. 전송 경로 시뮬레이션, 기지국 검증, NTN 디바이스 테스트, 실험실에서의 네트워크 에뮬레이션을 수행할 수 있습니다.
새로운 스펙트럼, AI/ML 네트워크 및 디바이스 또는 새로운 네트워크 토폴로지를 연구하든, 키사이트의 6G 솔루션은 가장 어려운 측정을 해결하는 데 필요한 성능, 정밀도 및 안정성을 제공합니다.
R&D 목적의 6G 솔루션은 산업 및 학계 엔지니어가 차세대 모바일 기술을 위한 구성 요소 및 시스템을 혁신할 수 있도록 지원하는 하드웨어 및 소프트웨어의 조합입니다. 6G 솔루션은 무선 설계를 프로토타입화하고, 검증하며, 최적화하는 데 사용됩니다. 이러한 솔루션을 통해 설계 및 테스트 엔지니어는 스펙트럼 대역 전반에 걸쳐 6G 신호를 생성하고 분석하며, 복잡하고 동적인 환경을 재현하고, AI/ML 모델을 훈련, 검증 및 최적화하여 PHY 및 RAN 성능을 향상시킬 수 있습니다.
연구 개발을 위한 6G 솔루션은 엔지니어가 차세대 무선 시스템을 모델링하고, 검증하며, 최적화할 수 있도록 지원하는 고급 설계, 시뮬레이션 및 테스트 기술을 기반으로 합니다. 이러한 기능은 하드웨어, 소프트웨어 및 신호 처리 영역을 포괄하며, 개념부터 검증까지 전체 R&D 워크플로우를 지원합니다.
주요 기술은 다음과 같습니다.
이러한 기술들은 연구 개발을 위한 6G 솔루션의 기반을 형성하며, 엔지니어가 새로운 아키텍처를 탐색하고, 구성 요소 및 시스템 성능을 검증하며, 상용 배포 경로를 가속화할 수 있도록 지원합니다.
6G 연구는 결과를 더 빠르게 검증하기 위해 정밀도와 안정성 모두에서 뛰어난 계측 기능을 요구합니다. 6G 솔루션은 5G 솔루션보다 더 높은 성능을 제공하여 더 어려운 측정을 반복적으로 수행할 수 있습니다. 또한 6G 개발은 AI/ML 및 센싱을 포함한 새로운 기술 분야에 대한 전문 지식을 필요로 합니다. 6G 솔루션은 기존 무선 통신 엔지니어링을 초월하는 기술적 통찰력을 제공해야 합니다.
인공지능은 차세대 무선 기술의 더 빠르고 효율적인 설계, 시뮬레이션 및 검증을 가능하게 함으로써 연구 개발을 위한 6G 솔루션을 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다. 6G가 상위 미드밴드 주파수, 초고밀도 네트워크, 통합 센싱 및 통신과 같은 더 큰 복잡성을 도입함에 따라, AI는 연구자들이 이러한 시스템을 대규모로 관리하고 최적화하는 데 도움을 줍니다.
AI 기반 기술은 다음을 위해 사용됩니다.
AI를 6G R&D 워크플로우에 통합함으로써 엔지니어는 더 많은 설계 가능성을 탐색하고, 정확도를 향상시키며, 개발 주기를 크게 단축할 수 있습니다. 이는 AI가 초기 단계 개념을 검증된 6G 기술로 전환하는 데 필수적임을 의미합니다.
연구 개발용 6G 솔루션은 현재 제공되고 있으며, 연구원들은 sub-7 GHz에서 FR3, sub-THz에 이르는 모든 스펙트럼 대역에서 부품 및 시스템을 설계, 모델링 및 검증할 수 있습니다. 또한 6G 솔루션은 설계 엔지니어가 AI 최적화를 적용하여 에어 인터페이스 및 무선 액세스 네트워크를 혁신하고, 무선 네트워크의 감지 기능을 발전시키며, 6G 파형을 연구하고, 비지상 네트워크(NTN) 및 O-RAN과 같이 5G에서 시작되어 6G에서 발전해야 할 네트워크 아키텍처를 반복적으로 개발할 수 있도록 지원합니다.
6G 솔루션은 더 높은 데이터 전송 속도, 더 낮은 지연 시간 및 더 지능적인 연결성을 요구하는 새로운 애플리케이션을 가능하게 함으로써 광범위한 산업을 변화시킬 것으로 예상됩니다.
주요 산업 분야는 다음과 같습니다.
이러한 사용 사례의 발전은 향상된 커버리지 및 용량을 위한 FR3 스펙트럼, 글로벌 연결성을 위한 NTN, 융합 감지 및 데이터 전송을 위한 ISAC과 같은 핵심 기술의 설계, 시뮬레이션 및 테스트를 포함하여 6G 연구 개발의 지속적인 혁신에 달려 있으며, 이 모든 것은 미래 애플리케이션의 성능 요구 사항을 충족하는 데 중요합니다.
무엇을 찾고 있습니까?