초대규모 MIMO 빔포밍을 검증하는 방법

PROPSIM F64 RF 채널 에뮬레이터
+ PROPSIM F64 RF 채널 에뮬레이터

6G FR1 및 FR3 xMIMO 빔포밍 검증

6G FR3 대역에서의 울트라 매시브(Ultra-massive) MIMO 빔포밍 검증에는 위상 및 시간 코히어런트 멀티채널 무선 주파수(RF) 에뮬레이션, 준결정적 또는 결정적 채널 모델, 그리고 채널 간에 보정된 위상 및 진폭이 필요합니다. 이 셋업은 전도 연결 또는 무반향 챔버 내의 오버더에어(OTA) 구성을 통해 기지국 안테나 시스템을 멀티채널 RF 채널 에뮬레이터에 결합합니다. 채널 모델은 좁은 펜슬 빔과 여러 동시 MIMO 레이어를 구동하기에 충분한 공간적 일관성을 유지하면서 각도 특성을 보존해야 합니다.

테스트 중에 동적 채널 에뮬레이션은 다중 경로 페이딩, 섀도잉, 이동성 기반 도플러, 시야선(LoS) 및 비시야선(NLoS) 전환, 차단, 노이즈, 간섭을 적용하는 동시에 빔포머는 프리코딩 및 빔 관리를 적응시킵니다. 측정은 사용자 장비가 모델링된 환경을 이동함에 따라 빔포밍 게인, 빔 폭, 사이드 로브 레벨, 채널 변화의 영향을 추적합니다. 결정적 채널 모델은 사이트별 전파에 사용할 수 있으며, 준결정적 모델은 정의된 레이아웃 주위에 제어된 가변성을 추가합니다.

FR1 및 FR3 xMIMO 빔포밍 검증 솔루션

위상 및 시간 코히어런트 RF 경로, 보정된 진폭 및 위상, 그리고 대형 조도 안테나 배열이 경험하는 각도 및 시간적 거동을 재현하는 동적 6G FR3 채널 모델을 사용하여 테스트를 수행하십시오. Keysight Channel Studio는 확률적, 준결정적, 결정적 채널 모델을 생성하며, PROPSIM FR3 멀티채널 RF 에뮬레이터는 이러한 모델을 실제 하드웨어에 적용합니다. 테스트 구성은 무반향 챔버에서 전도 또는 오버더에어 테스트를 위해 4개에서 최대 64 / 256개의 RF 채널까지 확장할 수 있습니다. 이 셋업은 빔포밍 게인, 빔 폭, 사이드 로브 레벨을 측정하는 동시에 다중 경로 페이딩, 섀도잉, 이동성 및 도플러, 차단, 노이즈, 간섭, 위상 노이즈 손상을 재현할 수 있습니다.

6G FR3 채널 에뮬레이션 솔루션 데모 보기

FR1 및 FR3 xMIMO 빔포밍 검증 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?