超大規模MIMOビームフォーミングの検証方法

PROPSIM F64 RFチャネルエミュレータ
+ PROPSIM F64 RFチャネル・エミュレータ

6G FR1およびFR3 xMIMOビームフォーミングの検証

6G FR3帯域における超大規模(ウルトラマッシブ)MIMOビームフォーミングの検証には、位相および時間がコヒーレントなマルチチャネル高周波(RF)エミュレーション、半決定論的または決定論的なチャネルモデル、およびチャネル間での校正された位相と振幅が必要です。このセットアップでは、無響室内の導電接続またはOver-the-Air(OTA)構成を介して、基地局アンテナシステムをマルチチャネルRFチャネル・エミュレータに結合します。チャネルモデルは、鋭いペンシルビームと複数の同時MIMO層を検証するために、十分な空間一貫性を持たせて角度特性を維持する必要があります。

テスト中、動的チャネルエミュレーションは、ビームフォーマがプリコーディングとビーム管理を適応させる間に、マルチパスフェージング、シャドウイング、モビリティ駆動のドップラー、見通し内(LoS)と見通し外(NLoS)の遷移、ブロックケージ、ノイズ、干渉を適用します。測定では、ユーザー機器がモデル化された環境内を移動する際の、ビームフォーミング利得、ビーム幅、サイドローブレベル、およびチャネル変動の影響を追跡します。決定論的チャネルモデルはサイト固有の伝搬に使用でき、半決定論的モデルは定義されたレイアウトの周囲に制御された可変性を追加します。

FR1およびFR3 xMIMOビームフォーミング検証ソリューション

位相および時間がコヒーレントなRFパス、校正された振幅と位相、および大口径アンテナアレイが受ける角度および時間的挙動を再現する動的な6G FR3チャネルモデルを使用してテストを実行します。Keysight Channel Studioは、確率的、半決定論的、および決定論的なチャネルモデルを生成し、PROPSIM FR3マルチチャネルRFエミュレータはそれらのモデルを実際のハードウェアに適用します。テスト構成は、無響室での導電テストまたはOver-the-Airテスト用に、4から最大64 / 256のRFチャネルまで拡張できます。このセットアップにより、マルチパスフェージング、シャドウイング、モビリティとドップラー、ブロックケージ、ノイズ、干渉、および位相雑音の不完全性を再現すると同時に、ビームフォーミング利得、ビーム幅、サイドローブレベルを測定できます。

6G FR3チャネル・エミュレーション・ソリューションのデモを見る

FR1およびFR3 xMIMOビームフォーミング検証ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?