Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
S8803A大規模MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための統合型ターンキーソリューションです。
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability
Technology
5G NR
Test types
5G FR1 massive MIMO base station testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
大規模MIMOは、5GやLTEのセル容量を増加させます。 適切なツールを使用することで、性能の最適化やネットワークとデバイスの相互運用性の検証を迅速に行うことができます。 マルチベンダーネットワークのエンドツーエンドのパフォーマンスを実現するためには、O-RAN RUとDUの要素を統合して最適化することが不可欠です。
先進の大規模MIMOソリューションでは、すべてのアンテナ配列ポートが同時にサンプリングされるため、マルチユーザーMIMOの3Dビームフォーム検証において、複数のモバイルデバイス間の空間的な隔たりを現実的にモデリングすることができます。 完全な基地局マルチユーザーMIMO TM9 UEフィードバックおよびアップリンクSRSベースの大規模MIMOスケジューラー/ビームフォーマーテストにおいて、16x16 biから64x16 biまでのパフォーマンスを検証できます。
外付けのRFアナログコンバイナーを用いた大規模MIMOテストは、コスト効率の高いマルチユーザー、マルチRAT、ハンドオーバーモビリティーに焦点を当てたUEおよび基地局のテストに最適なソリューションです。 アンテナ配列の列/行の組み合わせや、バーチャルプローブ/キーホールチャネルのチャネルエミュレーション構成をサポートしています。
S8803Aのツールセットは、既製で検証済みのテスト・ケース・パッケージと、カスタムテスト作成用のツールを提供することで、ユーザーが包括的なテストを容易に行えるようにします。
S8803Aツールセットは、アップリンクおよびダウンリンクの大規模MIMOチャネルをリアルタイムでエミュレートすることができ、以下のように拡張することができます:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。