Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPROPSIMソリューションは、幅広いワイヤレス展開シナリオにおける基地局検証のための包括的な無線チャネルエミュレーションを実現します。進化するセルラーテクノロジーをサポートするように設計されたこれらのソリューションは、メーカーやテストラボが現実的で再現可能な伝搬条件下で無線性能を評価するのに役立ちます。これにより、従来のラボ環境では再現が困難なMIMOおよびMassive MIMOアーキテクチャ、ビームフォーミングアルゴリズム、モビリティシナリオ、および干渉条件のテストが可能になります。
スケーラブルなチャネル数と柔軟な構成オプションにより、PROPSIMポートフォリオは、基本的な無線検証から高度なネットワークインフラ特性評価まで、あらゆるものをサポートします。ラボで複雑な実世界の伝搬効果を再現することで、エンジニアは開発を加速し、システム信頼性を向上させ、フィールド展開前に基地局の動作に関するより深い洞察を得ることができ、テストリスクを低減しながらネットワーク性能への信頼を高めることができます。
現実的な伝搬条件の下で、高度なアンテナアレイ、ビームフォーミング挙動、および空間処理パフォーマンスを評価します。
再現可能で制御されたラボテストにより、マルチパスフェージング、モビリティ、および環境効果を再現します。
さまざまな基地局設計と展開要件に合わせて、チャネル容量と構成を適応させます。
複雑な同一チャネルおよび隣接チャネル干渉条件下での無線レジリエンスと受信機性能を評価します。
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Development, interoperability, and deployment
Technology
5G NR, 6G, LTE, WLAN, NTN, RedCap
Test types
5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G FR1 MIMO BS testing, 5G FR2 BS testing
S8803A大規模MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための統合型ターンキーソリューションです。
S8803A大規模MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための統合型ターンキーソリューションです。
S8803A
S8803A大規模MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための統合型ターンキーソリューションです。
大規模MIMOは、5GやLTEのセル容量を増加させます。 適切なツールを使用することで、性能の最適化やネットワークとデバイスの相互運用性の検証を迅速に行うことができます。 マルチベンダーネットワークのエンドツーエンドのパフォーマンスを実現するためには、O-RAN RUとDUの要素を統合して最適化することが不可欠です。
先進の大規模MIMOソリューションでは、すべてのアンテナ配列ポートが同時にサンプリングされるため、マルチユーザーMIMOの3Dビームフォーム検証において、複数のモバイルデバイス間の空間的な隔たりを現実的にモデリングすることができます。 完全な基地局マルチユーザーMIMO TM9 UEフィードバックおよびアップリンクSRSベースの大規模MIMOスケジューラー/ビームフォーマーテストにおいて、16x16 biから64x16 biまでのパフォーマンスを検証できます。
外付けのRFアナログコンバイナーを用いた大規模MIMOテストは、コスト効率の高いマルチユーザー、マルチRAT、ハンドオーバーモビリティーに焦点を当てたUEおよび基地局のテストに最適なソリューションです。 アンテナ配列の列/行の組み合わせや、バーチャルプローブ/キーホールチャネルのチャネルエミュレーション構成をサポートしています。
S8803Aのツールセットは、既製で検証済みのテスト・ケース・パッケージと、カスタムテスト作成用のツールを提供することで、ユーザーが包括的なテストを容易に行えるようにします。
S8803Aツールセットは、アップリンクおよびダウンリンクの大規模MIMOチャネルをリアルタイムでエミュレートすることができ、以下のように拡張することができます:
S8801A MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、MIMO基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための完全一体型のターンキーソリューションです。
S8801A MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、MIMO基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための完全一体型のターンキーソリューションです。
S8801A
S8801A MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、MIMO基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための完全一体型のターンキーソリューションです。
5Gは、ネットワーク機器メーカー(NEM)、O-RANの新たな挑戦者、モバイルネットワーク事業者(MNO)にとって、基地局のテスト、検証、最適化において新たな課題をもたらします。マルチモード基地局の実際の性能を検証するためには、さまざまなモビリティ条件下で実際のユーザー測定器を使ってテストする必要があります。S8801A MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、実際の無線チャネル条件下での性能テストを可能にします。また、このツールセットは、異なるベンダーの基地局の最適化と相互運用性の検証を可能にし、これはエンドユーザー機器に最適な無線ベアラを指定するために重要です。
S8801Aのツールセットは、すぐに使える検証済みのテスト・ケース・パッケージと、カスタムテストを作成するためのツールを提供することで、ユーザーにとって包括的なテストを容易にします。
S8801A」のツールセットは、アップリンクおよびダウンリンクのMIMOチャネルをリアルタイムにエミュレートすることができ、以下のような拡張が可能です:
S8802Aミリ波基地局フェージング性能ツールセットは、ミリ波基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための完全一体型のソリューションです。
S8802Aミリ波基地局フェージング性能ツールセットは、ミリ波基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための完全一体型のソリューションです。
S8802A
S8802Aミリ波基地局フェージング性能ツールセットは、ミリ波基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための完全一体型のソリューションです。
ミリ波は、モバイルユーザーに多くの新しいスペクトルを提供します 5G NRでのミリWAVEでの展開は、新しいO-RANや従来の基地局、モバイル機器での完全なモビリティーサポートと3Dビームフォーミングが頼りです。 ミリ波のRF伝搬条件は、高いブロッキングのため、Sub-6GHzよりも著しく困難です。
検証済みのチャネルエミュレーションにより、ミリ波での実運用に向けて5Gデバイスの性能を最大化します。
S8802Aミリ波基地局フェージング性能ツールセット:
開発サイクル全体を通じて、5G-Advancedおよび6Gの統合センシング・通信(ISAC)アルゴリズムおよびプロトタイプの包括的な実験室検証を行うためのソリューション。
開発サイクル全体を通じて、5G-Advancedおよび6Gの統合センシング・通信(ISAC)アルゴリズムおよびプロトタイプの包括的な実験室検証を行うためのソリューション。
S8808A
開発サイクル全体を通じて、5G-Advancedおよび6Gの統合センシング・通信(ISAC)アルゴリズムおよびプロトタイプの包括的な実験室検証を行うためのソリューション。
S8808A ISACチャネルエミュレーションツールセットは、研究者、チップセットベンダー、ネットワーク機器メーカーが、統合センシングおよび通信(ISAC)アルゴリズムとプロトタイプを、フィールドに展開する前にラボ環境で開発および検証することを可能にします。S8808Aは、センシングターゲット、背景シーン、通信チャネルのソフトウェアモデリングから、PROPSIMプラットフォームでのハードウェアインザループリアルタイムエミュレーションまで、完全なISACテストワークフローをサポートし、中断のない24時間365日のテスト実行を可能にします。
S8808Aは、ISAC開発サイクルを加速し、展開リスクを低減し、広範な5G-Advancedおよび6Gユースケースにおいて堅牢なパフォーマンスを提供します。無線接続の未来を牽引する産業にとって、ラボベースのISAC検証は単なる利点ではなく、ミッションクリティカルです。
主な機能
このデモ動画では、6G ISACがどのようにネットワークカバレッジを新たな収益機会へと変革できるかをご覧いただけます。また、S8808Aがデジタルツインとリアルタイムチャネルエミュレーションを使用して、センシング性能の現実的なラボ検証をどのように可能にするかについてもご確認いただけます。
フィールドで測定したデータを用いて、モバイルデバイス、基地局、およびアクセスポイントの実環境での性能をラボで検証可能
フィールドで測定したデータを用いて、モバイルデバイス、基地局、およびアクセスポイントの実環境での性能をラボで検証可能
S8809A
フィールドで測定したデータを用いて、モバイルデバイス、基地局、およびアクセスポイントの実環境での性能をラボで検証可能
デバイス、チップセット、モバイルネットワーク事業者を含むモバイルエコシステム全体に、実際のデバイスを使用してラボテストを行う利点があります。 S8809A RFフィールド・ツー・ラボ・ツールセットは、ラボ環境で実環境の条件を整備します。
S8809A ツールセットは以下により拡張可能です:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。