Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
S8801A MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、MIMO基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための完全一体型のターンキーソリューションです。
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability
Technology
5G NR, LTE, NTN, RedCap
Test types
5G FR1 MIMO BS testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
5Gは、ネットワーク機器メーカー(NEM)、O-RANの新たな挑戦者、モバイルネットワーク事業者(MNO)にとって、基地局のテスト、検証、最適化において新たな課題をもたらします。マルチモード基地局の実際の性能を検証するためには、さまざまなモビリティ条件下で実際のユーザー測定器を使ってテストする必要があります。S8801A MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、実際の無線チャネル条件下での性能テストを可能にします。また、このツールセットは、異なるベンダーの基地局の最適化と相互運用性の検証を可能にし、これはエンドユーザー機器に最適な無線ベアラを指定するために重要です。
S8801Aのツールセットは、すぐに使える検証済みのテスト・ケース・パッケージと、カスタムテストを作成するためのツールを提供することで、ユーザーにとって包括的なテストを容易にします。
S8801A」のツールセットは、アップリンクおよびダウンリンクのMIMOチャネルをリアルタイムにエミュレートすることができ、以下のような拡張が可能です:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。