PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュラー式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

お客様のニーズに応じて、交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性がありカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント用に設計されたシャーシ/ハウジング

モジュラー式シャーシ

モジュラー型コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュラー型コントローラ

101件中 12 件を表示

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz
モデル
M9375A

Keysight M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz
モデル
M9374A

Keysight M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz
モデル
M9373A

Keysight M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz
モデル
M9372A

Keysight M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz
モデル
M9371A

Keysight M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIe ベクトルトランシーバー、26.5GHz GHz
PXIe ベクトル・トランシーバー、26.5 GHz
モデル
M9471A

VXTを次のレベルへ引き上げます。

VXT PXIeベクトルトランシーバーの画像
VXT PXIeベクトルトランシーバー
モデル
M9421A

無線コンポーネント、パワーアンプ、RFフロントエンドモジュールの迅速なソリューション作成と製造テストを目的として設計しています。 内蔵のリアルタイムFPGAにより加速された測定も提供されています。

PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー
PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー
モデル
M9101A

M9101Aは、500 µsのスイッチング速度を備えた64チャネルの2線式マルチプレクサで、さまざまなチャネルの信号を単一ポイントへ高速にルーティングします。

PXIe 5チャネル ソース/メジャーユニット、100 pAの画像
PXIe 5チャネル ソース/メジャーユニット、100 pA
モデル
M9614A

キーサイトM9614Aは、PXIe 5チャネル・ソース/メジャー・ユニット(SMU)です。これは、30V/500mAまでの正確な測定を、6µV/100pAの分解能でサポートします。

CXA PXIeシグナル・アナライザの画像
CXA-M PXIeシグナル・アナライザ
モデル
M9290A

M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザは、最高26.5 GHzまでの性能を提供します。 掃引およびFFTモードで、スプリアス信号および高調波の特定が可能。

PXIeシステムモジュール: 単一ポート(x8)、Gen 3
PXIeシステムモジュール: シングルポート(x8)、Gen 3
モデル
M9022A

M9022AはPXIeシステムモジュールであり、PXIeシャーシのシステムスロットにインストールされます。適切なホストアダプターと組み合わせることで、ホストPCとシャーシ間の高データ帯域幅接続を提供します。

PCIeホストアダプター: 単一ポート(x8)、Gen 3
PCIeホストアダプター: シングルポート(x8)、Gen 3
モデル
M9048B

M9048Bは、デスクトップまたはラックマウント型外部コンピュータ向けのPCIeホストアダプターです。Gen 3 x8 PCIeケーブルリンクを1つ備え、最大8 GB/sの速度を実現します。

すべてクリア