モデル:
M9375A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。
Best Speed at 201 Point, 1 Sweep
6 ms
Dynamic range
115 dB
Maximum frequency
26.5 GHz
Output power
7 dBm
Applications
Multiport test, Multi-Site
Components
Cables, Antennas, Connectors, Filters
Number of built-in ports
2
Minimum frequency
300 kHz
Form factor
PXIe, Modular
VNA Series
PXI VNA
VNA Type
Modular
Number of Internal Sources
1.000000
Number of Internal Sources
1
Instrument Type
Modular
Type
Modular
Platform
PXIe
Bundles
Maximum output power
7 dBm
Maximum number of sources
1
Configurable test ports
0
Trace Noise
0.003 dB rms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 12,648,101
モデル:
M9375A
納期:
数量
オプション
1
PXIe ネットワーク・アナライザ 300 KHz - 26.5 GHz | KeysightCare アシュアード初年度サポート | キーサイト返却保証 - 5年間
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。