高速で正確なマルチドメインシミュレーションソリューションにより、半導体設計と性能を最適化します。
半導体デバイスの特性評価、パラメータ抽出、モデル検証を自動化し、正確で信頼性の高いモデルをより迅速に作成します。
効率を向上させ、設計の整合性を確保するため、半導体IPおよび設計データの一元化、追跡、共同作業を可能にします。
モーション制御、フォトニクス、およびパラメトリック測定を用いて、高スループットのウェハーテストを実行します。
コア測定からシステムレベルの機能まで、すべての設計において精度、信頼性、高速動作を確保します。
キーサイトの半導体教育ラボが、教育者が半導体分野の卒業生を迅速に社会で活躍できるよう支援する方法について説明します。
キーサイトのUU102LABソリューションが、大学が半導体業界で即戦力となる卒業生を育成するのにどのように役立つかをご覧ください。
キーサイトのUU103LABソリューションが、大学がフォトニックICの測定およびテストにおいて、業界で即戦力となる卒業生を育成する方法について説明します。
包括的な半導体教育用ラボソリューションにより、学生は実際の設計、ウェハレベルテスト、フォトニック集積に没頭することで、より迅速なイノベーションを実現するためのスキルを身につけることができます。
何をお探しですか?