Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、交流 (AC) 電源において、EssentialおよびProの2つのパフォーマンスグレードにわたる3つの機能クラスを提供しています。これらは、お客様が必要とする機能と性能に基づいて構成できます。
エントリーモデル電源ユニットに備わった多彩な性能
産業用および高電力アプリケーション向けの安定した信頼性の高いAC/DC電源
キーサイト NC1-class Essential 単相AC電源にはAC6800シリーズが含まれます。これらは、電力シミュレーション、周波数および電圧変動テスト、力率補正などのアプリケーションを含め、研究開発(R&D)ベンチや自動テストラックに安定したAC電力を供給します。当社の単相AC電源は、最大4,000 VAの電力測定と、迅速なセットアップおよび操作のための使いやすいインターフェースを備えた調整可能なAC電源をサポートします。追加機能には、調整可能な出力電圧と周波数、過電圧、過電流、過電力保護が含まれます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのAC電源は、単相および三相アプリケーションの両方でAC電力をエミュレートできるため、幅広い実世界のAC電力条件下で電気デバイスの性能を検証できます。相数とデバイスが消費する最大電力に基づいて、必要なAC電源を選択してください。より複雑なニーズには、Proの三相AC電源が、マルチメータ、高調波アナライザ、パワーアナライザの機能を1つの計測器に統合した完全なACおよびDC電源ソリューションを提供します。DC電力を単独で、またはAC波形へのDCオフセットとして簡単に生成でき、包括的なテストを保証します。EssentialからProのパフォーマンスグレードまで、幅広いAC電源をご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
Starting from
キーサイト NC1-class Essential 単相AC電源にはAC6800シリーズが含まれます。これらは、電力シミュレーション、周波数および電圧変動テスト、力率補正などのアプリケーションを含め、研究開発(R&D)ベンチや自動テストラックに安定したAC電力を供給します。当社の単相AC電源は、最大4,000 VAの電力測定と、迅速なセットアップおよび操作のための使いやすいインターフェースを備えた調整可能なAC電源をサポートします。追加機能には、調整可能な出力電圧と周波数、過電圧、過電流、過電力保護が含まれます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのAC電源は、単相および三相アプリケーションの両方でAC電力をエミュレートできるため、幅広い実世界のAC電力条件下で電気デバイスの性能を検証できます。相数とデバイスが消費する最大電力に基づいて、必要なAC電源を選択してください。より複雑なニーズには、Proの三相AC電源が、マルチメータ、高調波アナライザ、パワーアナライザの機能を1つの計測器に統合した完全なACおよびDC電源ソリューションを提供します。DC電力を単独で、またはAC波形へのDCオフセットとして簡単に生成でき、包括的なテストを保証します。EssentialからProのパフォーマンスグレードまで、幅広いAC電源をご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
Starting from
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
AC電源は、キーサイト・テクノロジーが提供するプログラマブルなテスト機器であり、被試験デバイス (DUT) に制御された電圧、周波数、および波形条件を供給します。適切な定格電力、位相構成、および動的波形機能を選択することは、信頼性の高い製品検証のために実世界の電力網条件を正確に再現することを保証するため重要です。テストおよび測定環境において、適切な選択はIEC 61000やIEEE 1547などの業界標準への準拠を可能にし、エンジニアが、グローバルな規制要件に準拠した制御された再現性のある条件下で、電力イミュニティ、外乱応答、および動作信頼性を検証することを可能にします。
AC電源は、キーサイト・テクノロジーが提供するプログラマブルなテスト機器であり、電圧範囲、周波数範囲、定格電力、および位相を定義して、被試験デバイス (DUT) に印加される電気的条件を正確に制御します。十分な電圧および周波数範囲、適切な電力容量、正しい単相または三相出力など、適切な仕様を選択することは、特定のアプリケーションにおける実世界の動作環境を正確に再現することを保証するため重要です。テストおよび測定用途において、これらのパラメータはIEC 61000やIEEEなどの規格への準拠に不可欠であり、エンジニアが制御された再現性のある、規格に準拠した条件下で、性能、ストレス耐性、および信頼性を検証することを可能にします。
キーサイト・テクノロジーの単相または三相AC電源は、被試験デバイス (DUT) に単一のAC波形または3つの同期波形を供給するプログラマブルなテスト機器です。単相電源は低電力の民生用電子機器に適している一方、三相電源は、バランスの取れた多相入力で動作する高電力、産業用、またはモーター駆動システムに必要とされるため、重要です。テストおよび測定環境において、正しい位相構成を選択することは、IEC 61000やIEEEなどの規格への準拠をサポートし、実世界および規制のテスト条件下で、電源動作、負荷バランス、および外乱応答の正確な検証を可能にします。
AC電源は、キーサイト・テクノロジーが提供するプログラマブルなテスト機器であり、被試験デバイス (DUT) に対して、電圧ディップ、高調波、周波数変動などの制御された外乱を生成できます。これらの機能により、エンジニアは実世界の電力網の異常(例えば、電圧低下、歪んだ波形、不安定な周波数など)を再現し、非理想的な動作条件下で製品がどのように動作するかを評価できるため重要です。テストおよび測定アプリケーションにおいて、この機能はIEC 61000-4-11やIEC 61000-4-13などの規格への準拠をサポートし、規制された業界で認められたテストシナリオの下で、イミュニティ、電力品質耐性、および製品の信頼性の再現性のある検証を可能にします。
.