Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
AC6800シリーズAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレード AC68ALGUは、AC6800シリーズ ベーシックAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレードです。
AC6800シリーズAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレード AC68ALGUは、AC6800シリーズ ベーシックAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレードです。
AC68GPBU
AC6800シリーズAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレード AC68ALGUは、AC6800シリーズ ベーシックAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレードです。
アナログ・インターフェース・ボード(オプションAC68ALGU近日発売予定)を搭載すれば、次の2つのモードで外部アナログ信号を使って出力を制御できます:
注記:AC68ALGUまたはAC68GPBU用に使用できるのは1つのスロットです。
AC69GPBUは、キーサイトAC6900シリーズベーシックAC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインターフェースモジュールのアップグレードです。
AC69GPBUは、キーサイトAC6900シリーズベーシックAC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインターフェースモジュールのアップグレードです。
AC69GPBU
AC69GPBUは、キーサイトAC6900シリーズベーシックAC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインターフェースモジュールのアップグレードです。
AC69GPBUは、キーサイトAC6900シリーズAC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインターフェースモジュールのアップグレードです。
AC68BRAC3は、AC6801B/AC6802B/AC6803BベーシックAC電源用のラック・マウント・フランジ・キットです。
AC68BRAC3は、AC6801B/AC6802B/AC6803BベーシックAC電源用のラック・マウント・フランジ・キットです。
AC68BRAC3
AC68BRAC3は、AC6801B/AC6802B/AC6803BベーシックAC電源用のラック・マウント・フランジ・キットです。
AC68BRAC3は、AC6801B/AC6802B/AC6803BベーシックAC電源用のラック・マウント・フランジ・キットです。
AC68BALGUは、キーサイトAC6800シリーズ ベーシックAC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインタフェースモジュールアップグレードです。
AC68BALGUは、キーサイトAC6800シリーズ ベーシックAC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインタフェースモジュールアップグレードです。
AC68BALGU
AC68BALGUは、キーサイトAC6800シリーズ ベーシックAC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインタフェースモジュールアップグレードです。
アナログインタフェースボードにより、外部アナログ信号で出力を2つのモードで制御できます。
AC68BFIUフォルトインヒビットカード、AC68BALGUアナログカード、またはAC68BGPBU GPIBカードのいずれか1つのみスロットが利用可能です。
AC68BFIUは、キーサイトAC6800シリーズ基本AC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインターフェースモジュールアップグレードです。
AC68BFIUは、キーサイトAC6800シリーズ基本AC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインターフェースモジュールアップグレードです。
AC68BFIU
AC68BFIUは、キーサイトAC6800シリーズ基本AC電源用のユーザーインストール可能なGPIBインターフェースモジュールアップグレードです。
故障抑制ボードは、外部入力信号により出力状態を2つのモードで制御できます。
AC68BFIU故障抑制カード、AC68BALGUアナログカード、またはAC68GPBU GPIBカードのいずれか1つにのみスロットが利用可能です。
AC69ALGUアナログインターフェースコネクタは、外部アナログ信号で出力を制御します。
AC69ALGUアナログインターフェースコネクタは、外部アナログ信号で出力を制御します。
AC69ALGU
AC69ALGUアナログインターフェースコネクタは、外部アナログ信号で出力を制御します。
キーサイトAC69ALGU外部アナログインターフェースコネクタは、DC信号を使用してAC電圧、DC電圧、または周波数を変更します。このソリューションは、以下の点で役立ちます。
AC69DIGUデジタルインターフェースコネクタは、外部デジタル信号で出力を制御します。
AC69DIGUデジタルインターフェースコネクタは、外部デジタル信号で出力を制御します。
AC69DIGU
AC69DIGUデジタルインターフェースコネクタは、外部デジタル信号で出力を制御します。
キーサイトAC69DIGUデジタルインターフェースコネクタは、お客様を以下の点で支援します。
AC69PAR1は、AC6900シリーズの最大4台のユニットをサポートできる並列動作ケーブルです。
AC69PAR1は、AC6900シリーズの最大4台のユニットをサポートできる並列動作ケーブルです。
AC69PAR1
AC69PAR1は、AC6900シリーズの最大4台のユニットをサポートできる並列動作ケーブルです。
キーサイト AC69PAR1は、AC6900シリーズ電源の最大4台のユニットを可能にする並列動作ケーブルです。
AC69SYN1は、並列ユニットの電源スイッチを同期するための同期ケーブルです。
AC69SYN1は、並列ユニットの電源スイッチを同期するための同期ケーブルです。
AC69SYN1
AC69SYN1は、並列ユニットの電源スイッチを同期するための同期ケーブルです。
キーサイト AC69SYN1ケーブルは、並列接続されたユニットの電源スイッチを同期させ、プライマリユニットをオンにするとすべてのセカンダリユニットが自動的にオンになるようにします。
AC68BRAC6は、AC6804BベーシックAC電源用のラックマウントフランジキットです。
AC68BRAC6は、AC6804BベーシックAC電源用のラックマウントフランジキットです。
AC68BRAC6
AC68BRAC6は、AC6804BベーシックAC電源用のラックマウントフランジキットです。
AC68BRAC6は、AC6804BベーシックAC電源用のラックマウントフランジキットです。