Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
AC68GPBU
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
참고: AC68ALGU 또는 AC68GPBU에 대해 단 하나의 슬롯만 이용 가능
AC69GPBU는 키사이트 AC6900 시리즈 기본 AC 전원에 대한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈입니다.
AC69GPBU는 키사이트 AC6900 시리즈 기본 AC 전원에 대한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈입니다.
AC69GPBU
AC69GPBU는 키사이트 AC6900 시리즈 기본 AC 전원에 대한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈입니다.
AC69GPBU는 키사이트 AC6900 시리즈 AC 소스에 대한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈입니다.
AC68BRAC3은 AC6801B, AC6802B, AC6803B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BRAC3은 AC6801B, AC6802B, AC6803B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BRAC6은 AC6804B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BRAC6은 AC6804B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BALGU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 아날로그 제어 인터페이스 모듈입니다.
AC68BALGU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 아날로그 제어 인터페이스 모듈입니다.
AC68BALGU
AC68BALGU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 아날로그 제어 인터페이스 모듈입니다.
아날로그 인터페이스 보드는 두 가지 모드에서 외부 아날로그 신호로 출력을 제어할 수 있습니다.
AC68BFIU 고장 억제 카드나 AC68BALGU 아날로그 카드 또는 AC68GPBU GPIB 카드에 오직 하나의 슬롯만 사용할 수 있음
AC68BFIU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 고장 억제 인터페이스 모듈입니다.
AC68BFIU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 고장 억제 인터페이스 모듈입니다.
AC68BFIU
AC68BFIU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 고장 억제 인터페이스 모듈입니다.
고장 억제 보드는 두 가지 모드에서 외부 입력 신호로 출력을 제어할 수 있습니다.
참고: AC68BFIU 고장 억제 카드나 AC68BALGU 아날로그 카드 또는 AC68GPBU GPIB 카드에 오직 하나의 슬롯만 사용할 수 있음
AC69ALGU 아날로그 인터페이스 커넥터는 외부 아날로그 신호를 사용하여 출력을 제어합니다.
AC69ALGU 아날로그 인터페이스 커넥터는 외부 아날로그 신호를 사용하여 출력을 제어합니다.
키사이트 AC69ALGU 외부 아날로그 인터페이스 커넥터는 DC 신호를 사용하여 AC 전압, DC 전압 또는 주파수를 변경합니다. 이 솔루션은 다음을 지원합니다.
AC69DIGU 디지털 인터페이스 커넥터는 외부 디지털 신호를 사용하여 출력을 제어합니다.
AC69DIGU 디지털 인터페이스 커넥터는 외부 디지털 신호를 사용하여 출력을 제어합니다.
키사이트 AC69DIGU 디지털 인터페이스 커넥터는 다음을 지원합니다:
AC69PAR1은 AC6900 시리즈 최대 4개 장치를 지원할 수 있는 병렬 작동 케이블입니다.
AC69PAR1은 AC6900 시리즈 최대 4개 장치를 지원할 수 있는 병렬 작동 케이블입니다.
키사이트 AC69PAR1은 AC6900 시리즈 전원 최대 4개 장치를 지원하는 병렬 작동 케이블입니다.
AC69SYN1은 병렬 장치의 전원 스위치를 동기화하는 데 사용되는 동기화 케이블입니다.
AC69SYN1은 병렬 장치의 전원 스위치를 동기화하는 데 사용되는 동기화 케이블입니다.
키사이트 AC69SYN1 케이블은 병렬 장치의 전원 스위치를 동기화하여 기본 장치를 켤 때 모든 보조 장치가 자동으로 켜지도록 합니다.