Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的 SMU — 基礎、專業和旗艦。您可以根據所需的功能和效能來配置其中任何一種。
精確的電壓和電流源輸出,具備同步量測功能
緊湊的外型設計實現高效的多通道配置
Keysight 來源量測單元 (SMU) 提供精確的電壓和電流源,並具備同步量測功能,使其成為測試半導體、材料和電子元件的理想選擇。請根據來源解析度、最小電流測量解析度和通道數,選擇符合您需求的 SMU 性能。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight 模組化電源量測單元 (SMU) 專為可擴充性和彈性而設計。其精巧的模組化外型尺寸可實現高效的多通道配置,非常適合研發和高產量生產測試。您可以混搭不同性能等級和功能的模組,以根據您的需求客製化 SMU。選擇適合您應用的模組化電源量測單元。
Keysight 來源量測單元 (SMU) 提供精確的電壓和電流源,並具備同步量測功能,使其成為測試半導體、材料和電子元件的理想選擇。請根據來源解析度、最小電流測量解析度和通道數,選擇符合您需求的 SMU 性能。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight 模組化電源量測單元 (SMU) 專為可擴充性和彈性而設計。其精巧的模組化外型尺寸可實現高效的多通道配置,非常適合研發和高產量生產測試。您可以混搭不同性能等級和功能的模組,以根據您的需求客製化 SMU。選擇適合您應用的模組化電源量測單元。
半導體
對節能 LED 的電流和電壓 (IV) 進行特性分析。
半導體
在極低電流和電壓位準下執行 IV 特性分析。
半導體
透過準確、高解析度的電流-電壓量測,評估關鍵光伏參數。
製造
將 SMU 與電路內測試儀整合,以用於汽車電子產品中的低電流測量。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
精密源量測儀(SMU)是一種能同時輸出並量測電壓與電流的儀器,其精度極高,通常可精確至飛安培(fA)和納伏特(nV)等級。
與標準儀器不同,SMU 將電源供應器、數位萬用電錶和電子負載的功能整合於單一裝置中,並可在四個象限運作,這意味著它既能輸出功率,也能吸收功率。
現代的電阻-電流模組(SMU)——例如由是德科技(Keysight Technologies)所開發的產品——廣泛應用於半導體特性分析、電流-電壓曲線描繪、漏電測試及電池建模等領域,在這些應用中,精度、穩定性與低雜訊至關重要。
要選擇合適的 SMU,首先需確定您的裝置所需的電壓與電流範圍。是德科技 (Keysight) 的 SMU 產品系列能廣泛涵蓋高功率與超低電流應用。接著,請考量測量精度與靈敏度,特別是針對漏電流測試等低電流測量。
若吞吐量是關鍵考量,請評估測量速度,並尋找如脈衝源等功能以減少自熱效應。同時也應考量通道數、電阻性保護,以及與 Keysight PathWave 的軟體整合能力。
透過將這些因素與您的應用需求相匹配,您便能選購一款能確保測試精準、可靠且高效的是德科技 SMU。
在選購 SMU 時,請先確認其電壓與電流範圍,以確保該設備能為您的裝置提供電源並測量其所有運作狀態。是德科技 (Keysight) 的 SMU 具備寬廣的動態範圍,適用於高功率與低電平應用。接著,請考量解析度與精確度,這兩項參數對於精確測量至關重要,特別是在低電流或敏感型裝置的應用中。
測量速度對於高通量測試至關重要,而低雜訊性能則能確保結果穩定且可重複。您還應評估符合性限值以保護您的設備,並評估脈衝測量能力以盡量減少自熱現象。
透過權衡這些規格,您可以選擇一款能為您的應用提供精準、可靠且高效測量的是德科技 SMU
透過平衡關鍵的 SMU 規格,可確保其性能能完美滿足您的特定測試需求。藉由選擇適當的電壓與電流範圍,您可在不影響測量能力的前提下,全面表徵您的裝置。若能妥善考量解析度與精確度,即可精確偵測微小的訊號變化,這對於高靈敏度的應用至關重要。
考量測量速度有助於提升測試吞吐量,特別是在生產環境中,同時還能維持資料完整性。低雜訊性能、合規性保護及脈衝操作等功能,更能進一步提升測量穩定性,並保護您的被測裝置。
是德科技的 SMU 專為優化這些參數而設計,讓您能在廣泛的應用領域中獲得精確、可重複且高效的測量結果
由於能精確地提供並測量電壓與電流,SMU 廣泛應用於半導體、材料及元件測試領域。在半導體應用中,是德科技的 SMU 通常用於 I-V 特性分析、元件參數提取,以及對電晶體、二極體和積體電路等元件進行漏電流測試。
在材料研究領域,標準測量單元(SMU)可支援電阻率測量、導電率分析,以及對奈米材料和薄膜等新興材料的特性分析。在元件測試方面,它們被應用於電池建模、LED 與感測器測試,以及可靠性研究。
是德科技的 SMU 具備所需的精度、低雜訊性能及靈活性,可確保在這些多元化的應用中獲得可靠且可重複的結果。
為確保測量結果準確且雜訊低,請先採用適當的屏蔽與接地措施,以將外部干擾降至最低。測量低電流時,應使用短線纜,並選用三軸纜或低雜訊纜。請給予 SMU 足夠的預熱時間,使其達到穩定的運作狀態。
請選擇適當的積分時間與濾波設定以降低雜訊,並採用保護技術來將漏電流降至最低。正確的夾具設計與乾淨的連接亦有助於提升測量穩定性。
是德科技的 SMU 採用低雜訊架構並具備先進的量測功能,可支援高精度應用。透過結合良好的量測實務與是德科技的技術優勢,即使在敏感的測試環境中,您也能獲得精確、穩定且可重複的結果。