探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 29 個)

填充面板套件,適用於 PZ2100A(4 個)影像
填充面板套件,適用於 PZ2100A(4 個)
型號
PX0112A

提供 4 個單插槽填充面板,適用於 Keysight PZ2100A(具有 EMC 屏蔽)

Micro Dsub GPIB 纜線,適用於 PZ2100A (1m)的影像
Micro Dsub GPIB 纜線,適用於 PZ2100A (1m)
型號
PX0114A

MicroD25 GPIB 轉標準 GPIB 纜線;與 Keysight PZ2100A 相容

機架安裝套件,適用於 PZ2100A 影像
機架安裝套件,適用於 PZ2100A
型號
PX0113A

此上架套件提供在 1 U 機架空間中安裝 Keysight PZ2100A 所需的所有硬體

插槽阻擋器,適用於 PZ2100A(2 個)影像
插槽阻擋器,適用於 PZ2100A(2 個)
型號
PX0111A

在 Keysight PZ2100A 的空插槽中插入塑膠插槽蓋板,以改善空氣流通

Image of Micro Dsub GPIB 纜線轉接器,適用於 PZ2100A(0.25m)
Micro Dsub GPIB 纜線轉接器,適用於 PZ2100A(0.25m)
型號
PX0110A

MicroD25 GPIB 轉標準 GPIB 轉接器。與 Keysight PZ2100A 相容

適用於 M9010A、M9018B 和 M9019A 的機架滑軌套件影像
適用於 M9010A、M9018B 和 M9019A 的機架滑軌套件
型號
Y1217A

包含支撐軌和連接硬體;可搭配機架安裝套件和纜線托盤套件使用

影像:適用於薄型模組化電源系統主機的填充面板套件 - 3 片面板
用於薄型模組化電源系統主機的填充面板套件 - 3 個面板
型號
N6708A

N6708A 填充面板套件適用於 N6700A、N6700B、N6701A 或 N6702A 等薄型模組化電源系統主機。

Image of 低洩漏三軸纜線(0.4m / 0.8m / 1.5m / 3m / 4m)
低洩漏三軸纜線(0.4m / 0.8m / 1.5m / 3m / 4m)
型號
16494A

16494A 適用於低至 sub fA 等級的低電流應用。 支援的最大電壓/電流為 200 V / 1A 直流。

影像:模組化系統電源供應器機架安裝套件
模組化系統電源供應器機架安裝套件
型號
N6709C

Keysight N6709C 是一款機架安裝套件,提供所有必要的硬體,可將一台 N6700C、N6701C 或 N6702C 模組化系統電源供應器安裝到 1U 機架空間中。

Image of PXI EMC 填充面板套件(5 個插槽)
PXI EMC 填充面板套件,5 插槽
型號
Y1213A

提供五個附帶 EMC 墊片的單槽 PXI 填充面板。

Image of Cable Tray Kit for M9018B and M9019A
Cable Tray Kit for M9018B and M9019A
型號
Y1218A

Includes a cable tray, feet for using the chassis on a table, and attachment hardware

M9018B 和 M9019A 內嵌式安裝轉接套件圖片
適用於 M9018B 和 M9019A 的內縮式機架安裝轉接套件
型號
Y1216B

Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space, and also recesses the chassis by 4 in

全部清除