Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O kit de painéis de enchimento N6708A destina-se a ser utilizado com os mainframes do sistema de alimentação modular de baixo perfil N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A.
O kit de painéis de enchimento N6708A destina-se a ser utilizado com os mainframes do sistema de alimentação modular de baixo perfil N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A.
N6708A
O kit de painéis de enchimento N6708A destina-se a ser utilizado com os mainframes do sistema de alimentação modular de baixo perfil N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A.
O kit de painel de preenchimento N6708A deve ser utilizado com os mainframes de sistema de alimentação modular compactos N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A. Para o funcionamento adequado desses mainframes, quaisquer slots vazios devem ser preenchidos com o painel. O kit de painel de preenchimento contém 3 painéis, portanto, cada kit pode preencher até 3 slots vazios.
O kit de painel de preenchimento N6708A também pode ser solicitado como opção FLR para qualquer mainframe do sistema de alimentação compacto N6700.
• Deseja combinar módulos? Veja todos os módulos N6700 disponíveis
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1 U.
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1 U.
N6709C
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1 U.
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1U. Este kit de montagem em rack inclui suportes frontais e traseiros que substituem os trilhos ou corrediças padrão do rack. Observação: os trilhos e corrediças padrão para rack não são compatíveis com a série N6700, pois bloqueiam as entradas de ar na lateral do chassi.
O kit de montagem em rack N6709C também pode ser encomendado como opção 908 em qualquer fonte de alimentação modular da série N6700.
Fornece cinco painéis de enchimento PXI de slot único com juntas EMC
Fornece cinco painéis de enchimento PXI de slot único com juntas EMC
Y1213A
Fornece cinco painéis de enchimento PXI de slot único com juntas EMC
O Y1213A oferece cinco painéis de preenchimento PXI de slot único com juntas EMC.
Suspende o chassi em um rack Keysight usando apenas 4 U de espaço no rack
Suspende o chassi em um rack Keysight usando apenas 4 U de espaço no rack
Y1215C
Suspende o chassi em um rack Keysight usando apenas 4 U de espaço no rack
O Y1215C é um kit completo de montagem em rack para os chassis PXIe M9018B e M9019A. Inclui flanges de rack, alças e ferragens de fixação. Suspensão do chassis em um rack Keysight usando apenas 4U de espaço no rack. Este kit não é compatível com o kit de interface do painel frontal Y1270A.
Os trilhos do rack podem ser necessários em um rack que não seja da Keysight e devem ser encomendados separadamente. Quando os trilhos são usados, o chassi requer 5U de espaço no rack.
Melhore o fluxo de ar inserindo bloqueadores de slot de plástico nos slots PXI vazios.
Melhore o fluxo de ar inserindo bloqueadores de slot de plástico nos slots PXI vazios.
Y1212A
Melhore o fluxo de ar inserindo bloqueadores de slot de plástico nos slots PXI vazios.
O Y1212A é um kit de cinco bloqueadores de slot de plástico para uso em qualquer chassi PXI. Eles podem ser colocados em slots vazios para ajudar a melhorar o fluxo de ar através dos módulos PXI. Requer o uso de painéis de preenchimento PXI em branco.
O 16493B é adequado para aplicações gerais e de baixo ruído para até 40 V e 200 mA.
O 16493B é adequado para aplicações gerais e de baixo ruído para até 40 V e 200 mA.
16493B
O 16493B é adequado para aplicações gerais e de baixo ruído para até 40 V e 200 mA.
Comprimento do cabo (opções):
O 16493L pode ser usado como um cabo triaxial de uso geral para aplicações de alta corrente até 4,2 A CC e 200 V. Ele também pode ser usado para aplicações de baixa corrente até o nível sub-pA.
O 16493L pode ser usado como um cabo triaxial de uso geral para aplicações de alta corrente até 4,2 A CC e 200 V. Ele também pode ser usado para aplicações de baixa corrente até o nível sub-pA.
16493L
O 16493L pode ser usado como um cabo triaxial de uso geral para aplicações de alta corrente até 4,2 A CC e 200 V. Ele também pode ser usado para aplicações de baixa corrente até o nível sub-pA.
Comprimento do cabo (opções):
O 16494A é adequado para aplicações de baixa corrente até o nível sub fA. Ele suporta uma tensão/corrente máxima de 200 V / 1A CC.
O 16494A é adequado para aplicações de baixa corrente até o nível sub fA. Ele suporta uma tensão/corrente máxima de 200 V / 1A CC.
16494A
O 16494A é adequado para aplicações de baixa corrente até o nível sub fA. Ele suporta uma tensão/corrente máxima de 200 V / 1A CC.
Comprimento do cabo (opções):
Adaptador conversor MicroD25 GPIB para GPIB padrão. Compatível com o Keysight PZ2100A.
Adaptador conversor MicroD25 GPIB para GPIB padrão. Compatível com o Keysight PZ2100A.
PX0110A
Adaptador conversor MicroD25 GPIB para GPIB padrão. Compatível com o Keysight PZ2100A.
O Keysight PX0110A converte MicroD25 GPIB em GPIB padrão. Ele é compatível com o Keysight PZ2100A.
O N1254A inclui vários acessórios e adaptadores opcionais para instrumentos.
O N1254A inclui vários acessórios e adaptadores opcionais para instrumentos.
N1254A
O N1254A inclui vários acessórios e adaptadores opcionais para instrumentos.
Você pode comprar vários acessórios e adaptadores opcionais online. Para obter mais informações sobre os acessórios e adaptadores N1254A.
Adaptador N1297A banana-triax para o SMU Keysight B2900, configurado para conexões padrão de 2 fios não Kelvin.
Adaptador N1297A banana-triax para o SMU Keysight B2900, configurado para conexões padrão de 2 fios não Kelvin.
N1297A
Adaptador N1297A banana-triax para o SMU Keysight B2900, configurado para conexões padrão de 2 fios não Kelvin.
O adaptador banana-triax N1297A para conexão de 2 fios (não Kelvin) suporta medições de baixa corrente para menos de 1 nA, permitindo o uso de cabos triaxiais de alto desempenho. Essa solução facilita a conexão tanto a dispositivos de teste baseados em triaxiais quanto a sondas de wafer.
Adaptador N1297B banana-triax para o SMU Keysight B2900, configurado para medições Kelvin de 4 fios (baixa resistência).
Adaptador N1297B banana-triax para o SMU Keysight B2900, configurado para medições Kelvin de 4 fios (baixa resistência).
N1297B
Adaptador N1297B banana-triax para o SMU Keysight B2900, configurado para medições Kelvin de 4 fios (baixa resistência).
O N1297B é o adaptador banana-triaxial para conexão de 4 fios (Kelvin) que suporta medições de baixa corrente inferiores a 1 nA, permitindo o uso de cabos triaxiais de alto desempenho. Essa solução facilita a conexão tanto a dispositivos de teste baseados em triaxiais quanto a sondas de wafer.