Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
16494A Low Leakage Triaxial Cable (0.4m / 0.8m / 1.5m / 3m / 4m)
Suitable for low current applications down to sub fA level up to 1A DC and 200V
A partir de
16494A is suitable for low current applications down to the sub fA level. It supports a maximum voltage/current of 200 V / 1A DC.
Highlights
Cable length (options):
- 16494A-001: 1.5 m
- 16494A-002: 3.0 m
- 16494A-003: 0.8 m
- 16494A-004: 0.4 m
- 16494A-005: 4.0 m
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?