Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
11059A
Reduzir os erros relacionados ao aterramento e a resistência de contato por meio de pinças planas banhadas a ouro e superfícies especiais de aderência
O conjunto de sondas Kelvin da Keysight consiste em duas pinças planas banhadas a ouro com superfícies de fixação especiais. Esse design garante um contato muito preciso com o componente e medições muito precisas. O conector de proteção contra aterramento elimina erros relacionados ao aterramento. O banho de ouro ajuda a reduzir a resistência de contato entre as superfícies da sonda de teste e o condutor do componente que está sendo medido, reduzindo o erro geral!
O Keysight 11059A é compatível com os multímetros digitais Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A e 34470A, bem como com as unidades de fonte e medição de precisão da série B2900.
34133A
Use esses cabos pequenos e leves com componentes pequenos e placas de circuito densas.
Os cabos de teste eletrônicos de precisão Keysight 34133A foram projetados especificamente para trabalhar com componentes pequenos e placas de circuito densas. Cada kit inclui dois cabos de teste (um vermelho e um preto).
Para obter mais informações sobre os cabos de teste e sondas da Keysight para multímetros, visite Cabos de teste e sondas para multímetros.
85134E
Obtenha estabilidade de fase com este cabo de 97,2 cm quando um DUT estiver conectado, com adaptador, diretamente à porta do conjunto de teste.
O Keysight 85134E é um cabo flexível de 97,2 cm (38,25 pol.) de comprimento1 com um conector fêmea de 2,4 mm2 para fêmea PSC-3,5 mm. A faixa de frequência do cabo é de CC a 26,5 GHz com uma perda de retorno de 16 dB ou melhor. A perda de inserção é de 0,46 * sqrt (f) + 0,3, onde f é a frequência em GHz, para o conector da porta de teste e 2,7 dB na frequência máxima para o conector do dispositivo. A estabilidade de fase de cabos semirrígidos/flexíveis é especificada com uma curva de 90 graus usando um raio de 4 a 3 polegadas. A estabilidade1 do Keysight 85134E é inferior a 0,22 dB e a fase é de 0,16*f + 0,8, onde f é a frequência em GHz.
1 O comprimento e a estabilidade do cabo são características complementares.
2 O conector fêmea especial reforçado foi projetado especificamente para conexão com a porta de teste do analisador de rede, mas não é compatível com um conector macho padrão.
Y1247A
Use para conectar 16 canais digitais, 16 canais sensores PPMU, 4 canais de alta tensão e 4 canais de dreno aberto/terra.
Use o cabo de sinal de 2 metros Y1247A de local único (16 canais) para conectar 16 canais digitais, 16 canais de detecção PPMU, 4 canais de alta tensão e 4 canais de dreno aberto/terra. Este é um acessório M9195A/B PXIe DSR.
34138A
Contém plugues banana com revestimento fixo, sondas retráteis com revestimento, sondas de ponta fina e pinças.
O conjunto de cabos de teste 34138A da Keysight para multímetros digitais contém plugues banana com revestimento fixo.
O Keysight 34138A é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A, DM34460A, DM34461A, EDU34450A, 34450A, L4411A e U2741A. O 34138A não é compatível com o 3458A; em vez disso, use o 34137A com o 3458A.
Para obter mais informações sobre os cabos de teste e sondas da Keysight para multímetros, visite Cabos de teste e sondas para multímetros.
U1173B
Controle seu multímetro digital portátil (DMM) a partir do seu PC com conectividade USB
O cabo de conectividade Keysight U1173B IR - USB para PC é compatível com os multímetros digitais portáteis das séries U1210, U1230, U1240, U1250, U1270 e U1280.
Para a série U1240, é necessário um suporte de conectividade IR U1179A adicional.
A Keysight oferece uma variedade de acessórios para multímetros digitais. Saiba mais sobre os novos acessórios para multímetros digitais da Keysight.
U1168A
Compatível com os multímetros digitais portáteis U1230/40/50/70; inclui cabos de teste, sondas de teste, grampos jacaré e pinças SMT e mini.
O kit de cabo de teste padrão U1168A da Keysight é compatível com os multímetros digitais portáteis das séries U1230, U1240, U1250 e U1270. O conjunto inclui um par de cabos de teste, pontas de teste (pontas de 19 mm), pontas de teste (pontas de 4 mm), clipes jacaré, pontas de teste com ponta fina, pegadores SMT e minipegador (apenas preto).
N2823A
Estenda o comprimento do cabo de seus equipamentos de teste usando este conjunto de cabo coaxial flexível de 1 m com conectores de 2,92 mm (m)
O N2823A é um conjunto de cabos coaxiais flexíveis, com baixa perda e fase compatível, com comprimento de 1 m e conectores macho de 2,92 mm em ambas as extremidades, proporcionando comprimento de cabo estendido para os dispositivos de teste compatíveis da Keysight, cabeçotes InfiniiMax de 2,92 mm e outros instrumentos de teste de RF/micro-ondas.
N2756A
Sondagem fácil de pinos distantes; inclui cabo de ligação voador, 5 aterramentos em ângulo reto, 5 extensores de aterramento e 18 captadores
O N2756A é um kit de cabos MSO de 16 canais de baixo custo para osciloscópios da série InfiniiVision. O kit inclui 1 cabo voador, 5 aterramentos em ângulo reto, 5 extensores de aterramento e 18 garras.
O N2756A é um cabo MSO de substituição.
Para ativar a capacidade MSO nos seguintes osciloscópios, solicite os seguintes produtos de atualização. O produto de atualização MSO inclui o cabo MSO N2756A e uma licença para ativar a funcionalidade MSO.
N1427B
Construa facilmente um dispositivo de teste personalizado convertendo a configuração do terminal com os conectores incluídos.
O N1427B foi projetado para operar especificamente com o eletrômetro/medidor de alta resistência B2985A/87A. Ele vem com um conector fêmea triaxial (tipo parafuso especial) separado e um conector fêmea BNC de alta tensão (tipo especial), para que a configuração do terminal possa ser convertida para qualquer outra configuração. Portanto, é possível construir facilmente um dispositivo de teste personalizado. O adaptador para medidor de alta resistência N1413A também é necessário para conectar o N1427B ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
N1427A
Faça medições de alta tensão com segurança até 1.000 V com este cabo de 1,5 m.
O N1427A foi projetado para operar especificamente com o eletrômetro/medidor de alta resistência B2985A/87A. Ele vem com um conector fêmea triaxial (tipo parafuso especial) separado e um conector fêmea BNC de alta tensão (tipo especial), para que a configuração do terminal possa ser convertida para qualquer outra configuração. Portanto, é possível construir facilmente um dispositivo de teste personalizado. O adaptador para medidor de alta resistência N1413A também é necessário para conectar o N1427A ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
N1425B
Meça com precisão altas resistências de até 100 GΩ com estes cabos de teste blindados de 3 m.
O N1425B foi projetado para operar especificamente com o B2985A/87A. Ele pode acomodar DUTs com terminais grandes usados com o N1426C. O N1426A com o N1425B está disponível para medições de pequenos DUTs, como placas de PC ou soquetes de IC. O N1426B com o N1425B permite a construção de cabos de teste simples personalizados. O adaptador de fixação do medidor de alta resistência N1413A também é necessário para conectar o N1425B ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.