Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
34133A 精密DMMテスト・リードは、とくに小型のコンポーネントや高密度の回路基板内で使用するように設計されています。このテスト・リードは小型で軽く、クラウン・ポイント・ポゴ・ピンを使用したキーサイト独自のブラウザ・コンセプトを採用しています。小さな動きを吸収でき、クラウン・ポイントにより、ハンダとの接触を確実に保ちます。このテスト・リードは、カバー付き直角バナナ・プラグが1.2m長のフレキシブル・ケーブルにつながっており、モールド部分を柔らかなSanoprene材で覆って快適なグリップを実現しています。各キットには赤と黒のテスト・リードが1本ずつ含まれています。
11059A
金めっきのフラット型ピンセットと特殊なグリップ面により、グランド関連のエラーと接触抵抗を低減
キーサイトのケルビン・プローブ・セットは、特殊なグリップ面を持つ金めっきフラット型ピンセット2個で構成されています。この設計により、コンポーネントへの非常に正確な接触と、非常に高精度な測定が保証されます。グランドガードコネクタは、グランド関連のエラーを除去します。金めっきは、テストプローブの表面と測定対象コンポーネントのリード間の接触抵抗を低減し、全体的な誤差を低減します。
Keysight 11059Aは、Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34410A、34411A、34465A、34470AデジタルマルチメーターおよびB2900シリーズのプレシジョンソース/メジャーユニットに対応しています。
U2031B
U2031Bセンサー・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
USB Mini-Bコネクタとロック機構を備えた、長さ3 mのU2031A USB2.0対応ケーブル。U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
PX0114A
ケーブルはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換し、キーサイトPZ2100Aと互換性
キーサイトPZ0114Aは、MicroD25 GPIBを標準GPIBに変換します。 キーサイトPZ2100Aに対応します。
PX0110A
MicroD25 GPIBから標準GPIBへの変換アダプタ。キーサイトPZ2100Aとの互換性
キーサイトPX0110AはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換します。 キーサイトPZ2100Aに対応します。
PX0112A
4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています
キーサイトPX0112Aには、4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています。
PX0113A
Keysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キット
Keysight PX0113Aは、1 UラックスペースにKeysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キットです。 このラック・マウント・キットには、標準的なラックレールやスライドの代わりとなる、フロント・ラック・イヤーとリアサポートが付属しています。
PX0111A
プラスチック製スロットブロッカーをキーサイトPZ2100Aの空きスロットに挿入することにより、エアフローを改善できます。
キーサイトPX0111Aは、キーサイトPZ2100A用のプラスチック製スロットブロッカー2個のキットです。 空のスロットに設置することで、PZ2100Aのソース/メジャーユニット(SMU)モジュールのエアフローを改善できます。 PZ2100Aには、ブランク・フィラー・パネルが必要です。
85134E
DUTをアダプターを介してテストセットポートに直接接続した場合、この97.2 cmケーブルで位相安定性を実現します。
Keysight 85134Eは、長さが97.2 cmのフレキシブル・ケーブルで、2.4 mm(メス)およびPSC-3.5 mm(メス)へのコネクタが付いています。この2.4 mm(メス)コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの摩耗を防止するために特別に作られたもので、一般的な標準オス・コネクタには合いません。ケーブルの周波数レンジはDC~26.5 GHz、リターン・ロスは16 dB以上です。挿入損失は、0.46 * sqrt(f)+ 0.3(fはGHz単位の周波数)です。85134Eの振幅安定度は0.22 dB以下、位相安定度は0.16 x f + 0.8(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッドおよびフレキシブル・ケーブルの安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。
Y1247A
16個のデジタルチャネル、16個のPPMUセンスチャネル、4個の高電圧チャネル、および4個のオープンドレイン/グランドチャネルの接続に使用します。
Y1247Aシングルサイト(16チャネル)信号ケーブル(2 m)を使用して、16個のデジタルチャネル、16個のPMUセンスチャネル、4個の高電圧チャネル、4個のオープンドレイン/グランドチャネルを接続します。これはM9195A PXIe DSRのアクセサリです。
34138A
固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む
Keysight 34138A デジタル・マルチメータ用テスト・リード・セットには収納式のバナナプラグが付属しています。
Keysight 34138Aは、34460A、34461A、34401A、34405A、34410A、34411A、L4411A、U2741A デジタル・マルチメータ用で使用できます。34138Aは3458Aでは使用できません。3458Aでは34137Aを使用してください。
U1173B
USB接続ケーブルを使ってPCからハンドヘルドデジタルマルチメータ(DMM)を制御
Keysight U1173B IR-USB PCインターフェースケーブルは、U1210、U1230、U1240、U1250、U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタルマルチメータで使用できます。
U1240シリーズには、さらにU1179AIR接続ブラケットが必要です。