お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34133A 精密DMMテスト・リード
小型で軽量、小型部品や高密度回路基板に使用します。
Use these small, light weight, leads with small components and dense circuit boards.
ハイライト
34133A 精密DMMテスト・リードは、とくに小型のコンポーネントや高密度の回路基板内で使用するように設計されています。このテスト・リードは小型で軽く、クラウン・ポイント・ポゴ・ピンを使用したキーサイト独自のブラウザ・コンセプトを採用しています。小さな動きを吸収でき、クラウン・ポイントにより、ハンダとの接触を確実に保ちます。このテスト・リードは、カバー付き直角バナナ・プラグが1.2m長のフレキシブル・ケーブルにつながっており、モールド部分を柔らかなSanoprene材で覆って快適なグリップを実現しています。各キットには赤と黒のテスト・リードが1本ずつ含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。