Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
11059A
Verringerung von Schleiffehlern und Kontaktwiderständen durch vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen
Das Keysight Kelvin-Sondenset besteht aus zwei vergoldeten Flachpinzetten mit speziellen Greifflächen. Diese Konstruktion gewährleistet einen präzisen Kontakt zum Bauteil und somit höchste Messgenauigkeit. Der Schutzkontaktstecker eliminiert massebedingte Messfehler. Die Vergoldung reduziert den Kontaktwiderstand zwischen den Oberflächen der Messsonde und dem Anschluss des zu messenden Bauteils – und minimiert so den Gesamtfehler.
Das Keysight 11059A ist kompatibel mit den digitalen Multimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A und den Präzisions-Quellen-/Messeinheiten der Serie B2900.
34133A
Verwenden Sie diese kleinen, leichten Anschlussdrähte für kleine Bauteile und dicht bestückte Leiterplatten.
Die Keysight 34133A Präzisions-Elektronikmessleitungen sind speziell für die Arbeit mit kleinen Bauteilen und dicht bestückten Leiterplatten konzipiert. Jedes Set enthält zwei Messleitungen (eine rote und eine schwarze).
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
85134E
Mit diesem 97,2 cm langen Kabel lässt sich Phasenstabilität erreichen, wenn ein Prüfling (DUT) mit Adapter direkt an den Anschluss des Testgeräts angeschlossen wird.
Das Keysight 85134E ist ein 97,2 cm (38,25 Zoll) langes1 flexibles Kabel mit einem 2,4-mm-Buchsen-Steckverbinder2 zu einem PSC-3,5-mm-Buchsen-Steckverbinder. Der Frequenzbereich des Kabels reicht von DC bis 26,5 GHz mit einer Rückflussdämpfung von 16 dB oder besser. Die Einfügedämpfung beträgt 0,46 * sqrt (f) + 0,3, wobei f die Frequenz in GHz ist, für den Testport-Steckverbinder und 2,7 dB bei maximaler Frequenz für den Gerätesteckverbinder. Die Phasenstabilität von semi-rigiden/flexiblen Kabeln wird bei einer 90-Grad-Biegung mit einem Radius von 4 bis 3 Zoll spezifiziert. Die Stabilität1 des Keysight 85134E beträgt weniger als 0,22 dB und die Phase ist 0,16*f + 0,8, wobei f die Frequenz in GHz ist.
1 Kabellänge und Stabilität sind zusätzliche Eigenschaften.
2. Ein spezieller, robuster weiblicher Stecker ist für den Anschluss an den Testanschluss des Netzwerkanalysators vorgesehen, passt jedoch nicht zu einem Standard-Stecker.
Y1247A
Dient zum Anschluss von 16 digitalen Kanälen, 16 PPMU-Messkanälen, 4 Hochspannungskanälen und 4 Open-Drain/Ground-Kanälen.
Verwenden Sie das 2 Meter lange Signalkabel Y1247A (16 Kanäle) zum Anschluss von 16 digitalen Kanälen, 16 PPMU-Sensorkanälen, 4 Hochspannungskanälen und 4 Open-Drain-/Ground-Kanälen. Es handelt sich um ein Zubehörteil für M9195A/B PXIe DSR.
34138A
Enthält Bananenstecker mit fester Schutzhülle, Sonden mit einziehbarer Schutzhülle, Feinspitzensonden und Greifer.
Das Keysight 34138A Messleitungsset für digitale Multimeter enthält fest installierte Bananenstecker.
Der Keysight 34138A ist kompatibel mit den Digitalmultimetern 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A, DM34460A, DM34461A, EDU34450A, 34450A, L4411A und U2741A. Der 34138A ist nicht mit dem 3458A kompatibel; verwenden Sie stattdessen den 34137A mit dem 3458A.
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
U1173B
Steuern Sie Ihr digitales Handmultimeter (DMM) über USB von Ihrem PC aus.
Das Keysight U1173B IR - USB PC-Verbindungskabel ist kompatibel mit den Handdigitalmultimetern der Serien U1210, U1230, U1240, U1250, U1270 und U1280.
Für die U1240-Serie wird zusätzlich eine U1179A IR-Anschlusshalterung benötigt.
Keysight bietet eine Vielzahl an Zubehör für Digitalmultimeter an. Erfahren Sie mehr über das neue Digitalmultimeter-Zubehör von Keysight.
U1168A
Kompatibel mit den Handmultimetern U1230/40/50/70; inklusive Messleitungen, Messspitzen, Krokodilklemmen sowie SMT- und Mini-Greifern
Das Keysight U1168A Standard-Messleitungsset ist kompatibel mit den Handmultimetern der Serien U1230, U1240, U1250 und U1270. Das Set enthält ein Paar Messleitungen, Messspitzen (19 mm), Messspitzen (4 mm), Krokodilklemmen, Feinspitzen-Messspitzen, SMD-Greifer und einen Mini-Greifer (nur in Schwarz erhältlich).
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
N2823A
Erweitern Sie die Kabellänge Ihrer Prüfvorrichtungen mit diesem 1 m langen, flexiblen Koaxialkabel mit 2,92-mm-Steckern (m)
Das N2823A ist ein verlustarmes, phasenangepasstes, flexibles Koaxialkabel mit einer Kabellänge von 1 m und 2,92 mm Steckern an beiden Enden. Es bietet eine verlängerte Kabellänge für die kompatiblen Keysight-Testvorrichtungen, InfiniiMax 2,92 mm Köpfe und andere HF-/Mikrowellen-Testgeräte.
N2756A
Einfaches Prüfen von weit entfernten Pins; enthält ein Kabel mit fliegendem Kabel, 5 rechtwinklige Erdungen, 5 Erdungsverlängerungen und 18 Grabber
Das N2756A ist ein kostengünstiges 16-Kanal-MSO-Kabelset für Oszilloskope der InfiniiVision-Serie. Das Set enthält ein Anschlusskabel, fünf rechtwinklige Erdungsstecker, fünf Erdungsverlängerungen und 18 Erdungsklemmen.
Das N2756A ist ein Ersatz-MSO-Kabel.
Um die MSO-Funktionalität auf den folgenden Oszilloskopen zu aktivieren, bestellen Sie bitte die entsprechenden Upgrade-Produkte. Das MSO-Upgrade-Produkt umfasst das MSO-Kabel N2756A und eine Lizenz zur Aktivierung der MSO-Funktionalität.
N1427B
Mit den mitgelieferten Steckverbindern lässt sich durch Umbau der Anschlusskonfiguration problemlos eine individuelle Testvorrichtung erstellen.
Der N1427B ist speziell für den Betrieb mit dem Elektrometer/Hochohmmeter B2985A/87A konzipiert. Er verfügt über einen separaten triaxialen (speziellen Schraub-)Buchsenstecker und einen Hochspannungs-BNC-Buchsenstecker (spezielle Ausführung), sodass die Anschlusskonfiguration flexibel angepasst werden kann. Dadurch lassen sich kundenspezifische Prüfvorrichtungen problemlos realisieren. Zum Anschluss des N1427B an das B2985A/87A wird außerdem der Hochohmmeter-Adapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
N1427A
Mit diesem 1,5 m langen Kabel können Sie sicher Hochspannungsmessungen bis zu 1000 V durchführen.
Der N1427A ist speziell für den Betrieb mit dem Elektrometer/Hochohmmeter B2985A/87A konzipiert. Er verfügt über einen separaten triaxialen (speziellen Schraub-)Buchsenstecker und einen Hochspannungs-BNC-Buchsenstecker (spezielle Ausführung), sodass die Anschlusskonfiguration flexibel angepasst werden kann. Dadurch lassen sich kundenspezifische Prüfvorrichtungen problemlos realisieren. Zum Anschluss des N1427A an das B2985A/87A wird außerdem der Hochohmmeter-Adapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
N1425B
Mit diesen 3 m langen, geschirmten Messleitungen können Sie hohe Widerstände bis zu 100 GΩ präzise messen.
Der N1425B ist speziell für den Betrieb mit dem B2985A/87A konzipiert. Er kann Prüflinge mit großen Anschlüssen aufnehmen, wie sie mit dem N1426C verwendet werden. Der N1426A mit dem N1425B ist für Messungen an kleinen Prüflingen wie Leiterplatten oder IC-Sockeln erhältlich. Mit dem N1425B und dem N1426B lassen sich einfache, kundenspezifische Messleitungen herstellen. Zum Anschluss des N1425B an den B2985A/87A wird außerdem der Hochohm-Messadapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .