Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
11500A
Conjunto de cable de 11500A de tipo N (m) a tipo N (m), de CC a 6 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y durabilidad.
El conjunto de cables Keysight 11500B es de 58 cm (23 pulgadas) de tipo N macho a tipo N macho con un rango de frecuencia de CC a 6,0 GHz.
11500D
Cable de tipo N (m) a tipo N (m) 11500D, de CC a 18 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y resistencia mecánica.
El conjunto de cables Keysight 11500B es de 58 cm (23 pulgadas) de tipo N macho a tipo N macho con un rango de frecuencia de CC a 6,0 GHz.
N1412A
Cable triaxial N1412A de 500 V, 1,5 m; evita las corrientes de fuga durante mediciones de corrientes ultrabajas inferiores a 1 nA.
The N1412A is a triaxial cable up to 500 V with 1.5 m length. It is recommended to use a triaxial cable to prevent leakage current through the measurement cable when you need to perform less than low current measurement (< 1 nA).
Más información sobre los femtómetros/picoamperímetros y electrómetros/medidores de alta resistencia de la serie B2980B de Keysight.
N1412C
Cable triaxial N1412C de 500 V, 6 m; evita las corrientes de fuga durante mediciones de corrientes ultrabajas inferiores a 1 nA.
The N1412C is a triaxial cable up to 500 V with 6 m length. It is recommended to use a triaxial cable to prevent leakage current through the measurement cable when you need to perform less than low current measurement (< 1 nA).
Más información sobre los femtómetros/picoamperímetros y electrómetros/medidores de alta resistencia de la serie B2980B de Keysight.
N1297A
Adaptador N1297A de tipo «banana-triax» para la SMU B2900 de Keysight, configurado para conexiones estándar de dos hilos no Kelvin.
El adaptador triaxial tipo banana N1297A para conexión de 2 hilos (no Kelvin) admite mediciones de baja corriente inferiores a 1 nA, ya que permite el uso de cables triaxiales de alto rendimiento. Esta solución facilita la conexión tanto a dispositivos de prueba basados en triaxiales como a probadores de obleas.
N1297B
Adaptador N1297B de tipo «banana-triax» para la SMU B2900 de Keysight, configurado para mediciones Kelvin de 4 hilos (baja resistencia).
El N1297B es un adaptador triaxial tipo banana para conexiones de 4 hilos (Kelvin) que permite medir corrientes inferiores a 1 nA gracias al uso de cables triaxiales de alto rendimiento. Esta solución facilita la conexión tanto a dispositivos de prueba triaxiales como a probadores de obleas.
N9910X
Los accesorios portátiles de RF y microondas N9910X complementan las herramientas de prueba de instalación y mantenimiento de Keysight.
Los accesorios portátiles de RF y microondas N9910X complementan las herramientas de prueba de instalación y mantenimiento de Keysight.
Estos accesorios le proporcionan una solución completa cuando utiliza herramientas Keysight para sus necesidades de medición.
11059A
Reduzca los errores relacionados con el suelo y la resistencia de contacto mediante pinzas planas chapadas en oro y superficies de agarre especiales
El juego de sondas Kelvin de Keysight consta de dos pinzas planas chapadas en oro con superficies de agarre especiales. Este diseño garantiza un contacto muy preciso con el componente y mediciones muy precisas. El conector de protección a tierra elimina los errores relacionados con la tierra. El chapado en oro ayuda a reducir la resistencia de contacto entre las superficies de la sonda de prueba y el cable del componente que se está midiendo, lo que reduce el error general.
El modelo 11059A de Keysight es compatible con los multímetros digitales 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A y 34470A de Keysight, así como con las unidades de medida y fuente de precisión de la serie B2900.
U2031B
El cable sensor U2031B es compatible con los sensores de potencia USB de Keysight.
Cable compatible con USB 2.0 U2031B con conector USB Mini-B y mecanismo de bloqueo, longitud 3 metros (10 pies). Es compatible con los sensores de potencia USB de Keysight.

AC69PAR1
El AC69PAR1 es un cable de funcionamiento en paralelo que puede admitir hasta cuatro unidades de la serie AC6900.
El Keysight AC69PAR1 es un cable de funcionamiento en paralelo que permite conectar hasta cuatro unidades de fuentes de alimentación de la serie AC6900.
AC69SYN1
El AC69SYN1 es un cable de sincronización para sincronizar interruptores de alimentación en unidades paralelas.
El cable Keysight AC69SYN1 sincroniza los interruptores de alimentación de las unidades paralelas, lo que permite que todas las unidades secundarias se enciendan automáticamente cuando se enciende la unidad principal.
11730F
Cable de sensor de potencia de 61 m / 200 pies para sensores de potencia 8480 y serie E.
El 11730F es un cable para sensores de potencia de 61 m / 200 pies. Los cables para sensores de potencia de la serie 11730 se utilizan con los sensores de potencia 8480 y E-Series (excepto la familia E9320 de sensores de pico y promedio).