Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
Keysight kelvin 探棒組包括兩個表面鍍金的扁平夾子與特殊夾。 此設計確保您能夠非常準確連接並量測元件。接地保護連接器可排除接地相關錯誤。 鍍金層有助於減少探棒和待測元件導線之間的接觸電阻,僅而降低整體誤差!
Keysight 11059A 與 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34465A、 34470A、34410A 和 34411A 數位萬用電錶相容。
Keysight 85134E 是一款長 97.2 公分(38.25 英吋)1 的軟性纜線,配備 2.4 mm 母頭2 轉 PSC-3.5 mm 母頭連接器。纜線頻率範圍為 DC 至 26.5 GHz,回損為 16 dB 或更佳。測試埠連接器的插入損耗為 0.46 * sqrt (f) + 0.3(其中 f 為 GHz 頻率),裝置連接器在最大頻率下的插入損耗為 2.7 dB。半硬式/軟性纜線的相位穩定度是在使用 4 到 3 英吋半徑的 90 度彎曲下指定。Keysight 85134E 的穩定度1 小於 0.22 dB,相位為 0.16*f + 0.8(其中 f 為 GHz 頻率)。
1 纜線長度和穩定度為補充特性。
2 特殊的堅固型母接頭專為連接網路分析儀測試埠而設計,但無法與標準公接頭配接。
使用 Y1247A 單網站(16 通道)2 公尺信號纜線,可連接 16 個數位通道、16 個 PPMU 傳感通道、4 個高壓通道和 4 個汲入/接地通道。它是 M9195A/B PXIe DSR 的配件。
Keysight 34138A 測試導線套件適用於數位萬用電錶,套件內含固定式護套香蕉插頭。
Keysight 34138A 可與 34460A、34461A、34401A、34405A、34410A、34411A、L4411A 和 U2741A 數位萬用電錶相容。34138a 與 3458A 不相容,34137A 才是與 3458A 相容的機型。
Keysight U1173B IR - USB PC 連接纜線相容於 U1210、U1230、U1240、U1250 和 U1270 系列手持式數位萬用電錶。
U1240 系列需要額外的 U1179A IR 連接支架。