這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Contains fixed sheath banana plugs, retractable sheath probes, fine tip probes, and grabbers
HIGHLIGHTS
34138A 測試導線套件包含:
- 測試導線探棒,附 2 個伸縮式護套
- 2 支細針型測試探棒
- 2 支 SMT 鉤爪
- 1 支迷你鉤爪
Keysight 34138A 測試導線套件適用於數位萬用電錶,套件內含固定式護套香蕉插頭。
Keysight 34138A 可與 34460A、34461A、34401A、34405A、34410A、34411A、L4411A 和 U2741A 數位萬用電錶相容。34138a 與 3458A 不相容,34137A 才是與 3458A 相容的機型。
- 端接:固定式護套香蕉插頭
- 長度:1.4 公尺
- 安全等級:1000 V CAT II
- 安規:IEC 61010-031
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助