검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34138A Test Lead Set
Contains fixed sheath banana plugs, retractable sheath probes, fine tip probes, and grabbers
Contains fixed sheath banana plugs, retractable sheath probes, fine tip probes, and grabbers
HIGHLIGHTS
34138A 테스트 리드에는 다음이 포함되어 있습니다.
- 개폐식 피복의 테스트 리드 프로브(2개)
- 미세 팁 프로브(2개)
- SMT 그래버(2개)
- 미니 그래버(1개)
고정식 피복 바나나 플러그가 들어 있는 디지털 멀티미터용 키사이트 34138A 테스트 리드 세트입니다.
키사이트 34138A는 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A, U2741A 디지털 멀티미터와 호환됩니다. 34138A는 3458A와 호환되지 않는 대신, 3458A와 함께 34137A를 사용합니다.
- 종단: 고정식 피복 바나나 플러그
- 길이: 1.4미터
- 등급: 1000V CAT II
- 안전: IEC 61010-031
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?