お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34138A テスト・リード・セット
固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む
固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む
ハイライト
34138A テスト・リード・セットの内容
- 収納式テスト・リード・プローブ×2
- 精密チップ・プローブ×2
- SMTグラバ×2
- ミニ・グラバ×1
Keysight 34138A デジタル・マルチメータ用用テスト・リード・セットには収納式のバナナプラグが付属しています。
Keysight 34138Aは、34460A、34461A、34401A、34405A、34410A、34411A、L4411A、U2741A デジタル・マルチメータ用で使用できます。34138Aは3458Aでは使用できません。3458Aでは34137Aを使用してください。
- 端子:収納式バナナプラグ
- 長さ:1.4 m
- 定格:1,000 V CAT II
- 安全規格:IEC 61010-031
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。