探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 1595 個)

InfiniiMax Ultra 探棒放大器圖片,25 GHz
InfiniiMax Ultra 探棒放大器,25 GHz
型號
MX0025A

量測最新 DDR5 和 MIPI 標準訊號的最佳探棒。

Image of  高效能型毫米波收發器,24-49 GHz
高效能型毫米波收發器,24-49 GHz
型號
M1749B

M1749B 是唯一可透過單一硬體裝置(24-49 GHz),在 5 個毫米波頻段進行雙向測試的遠端射頻收發模組。

mmWaveJudge 遠端接收器的影像
mmWaveJudge 遠端接收器
型號
WJ1000A

WJ1000A mmWaveJudge 掌上型毫米波轉中頻(IF)轉換器,可將 SJ001A WaveJudge 無線分析儀的 5G FR1 頻段,延伸至 5G FR2 頻段。

主動式探棒,2 GHz 的圖片
主動式探棒,2 GHz
型號
N2796A

執行數位系統設計、元件設計/特性分析,以及教育研究應用的理想工具。

圖片:汽車轉接器 HFM 轉 2.92 RPC
汽車轉接器 HFM 轉 2.92 RPC
型號
AE6962A

AE6962A 高速 Mini Fakra(HFM)轉 2.92 RPC 汽車轉接器,支援高達 20 GHz 的頻率,適用於汽車 MDI 介面連接。

圖片:汽車轉接器 SMB FAKRA 轉 3.5 RPC
汽車轉接器 SMB FAKRA 轉 3.5 RPC
型號
AE6961A

AE6961A 汽車轉接器可連接 SMB FAKRA 和 3.5 RPC,支援直流至 6 GHz 的頻寬,有兩種不同類型可供選擇。

圖片:汽車轉接器 MATEnet 纜線
汽車轉接器 MATEnet 纜線
型號
AE6952A

AE6952A 汽車 MATEnet 轉 MATEnet 纜線的長度為 1 公尺,支援直流至 1 GHz 的頻率範圍,以及高達 1 Gbps 的傳輸速率。

圖片:汽車轉接器 SMA 轉 H-MTD
汽車轉接器 SMA 轉 H-MTD
型號
AE6960A

AE6960A 汽車轉接器可在汽車乙太網路 MDI 和量測系統之間建立連接,並可在 H-MTD 和 SMA 之間進行轉接。 查看更多資訊!

汽車轉接器 SMA 轉 MATEnet 影像
汽車轉接器 SMA 轉 MATEnet
型號
AE6943A

汽車轉接器 AE6943A 可將 TE MATEnet 接頭穩定地轉為 SMA 接頭,以便輕鬆連接汽車乙太網路 MDI 和量測系統。

影像:Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1 mm
Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1mm
型號
N2125A

校準您的 80 至 110 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準

Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85 mm
型號
N2126A

校準您的 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。

Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5 mm
型號
N2127A

校準您的 13 至 33 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。

全部清除