產品特性

穩定可靠,快速方便地從 H-MTD 轉為 SMA

  • 將 Rosenberger H-MTD 轉為 SMA,以便連接到示波器或其他測試設備
  • 可單獨使用,也可與 AE6941A 汽車測試夾具搭配使用
  • 具出色的量測準確度和多元功能,適用於汽車 MDI 轉接
  • 頻寬:直流至 10 GHz
Keysight AE6960A SMA 轉 HMTD 轉接器讓您能輕鬆連接汽車 MDI 介面。 Rosenberger H-MTD® 是高達 20 GHz 的差動連接器系統,採用輕巧堅固的汽車級外殼,可實現高達 56 Gbps 的高速資料傳輸。 Rosenberger H-MTD® 符合所有常見的汽車標準。 AE6960A 支援直流至 1 GHz 的頻率範圍。
 

建議使用 AE6960A 測試夾具,以支援汽車乙太網路 802.3ch 標準,和較低速的 MIPI A-PHY、ASA。

 

是德科技客服中心提供您需要的協助