車用 SerDes 纜線與通道驗證測試解決方案

是德科技的汽車級串列資料傳輸 (SerDes) 纜線與通道驗證測試解決方案,可協助您驗證採用汽車級串列資料傳輸技術的纜線、轉接器、連接器及/或線束,確保其不存在阻抗失配、訊號失真或缺陷,亦無纜線間的串音。

產品影像
  • Measurement type

    Channel (Lx)

  • Technology

    MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic

  • Data rate

    2 Gb/s - 32 Gb/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

MIPI A-PHY、ASA 和 GMSL2 發射器相符性測試  

高效能攝影機是實現現代先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛 (AV) 應用不可或缺的關鍵。開發人員正採用串列器/解串列器 (SerDes) 連線,將這些攝影機連接至車輛的影像處理電子控制單元 (ECU)。鏈路或通道測試對於維持發射器和接收器之間的訊號完整性至關重要。鏈路區段包含纜線、內嵌式連接器,以及兩端的對接連接器。SerDes 鏈路的通道特性分析,需要同時從時域和頻域來檢視纜線系統、MDI 和夾具。  

AE2000L 車用 SerDes 纜線與通道驗證測試解決方案可確保使用 MIPI A-PHY 的纜線、轉接器、連接器和/或線束有效,且纜線之間沒有阻抗不匹配、訊號失真或缺陷。 

AE2000T 車用 SerDes Tx 相符性測試解決方案在單一解決方案中涵蓋 3 種標準和 5 種檔位/速度等級:
  • MIPI A-PHY
  • ASA
  • GMSL2
主要功能
  • 自動偵測可用的連接埠數量。
  • 為所選通道建立測試計畫,包含所有必要的測試、插入損耗、回波損耗和/或纜線之間的串擾。 
  • 自動為每次量測設定網路分析儀,並套用限制線。
  • 提供詳細的量測結果,包括掃描類型、開始和停止時間,以及每次執行測試的通過/失敗結果資訊。 
  • 針對已執行的測試,建立 MIPI A-PHY、ASA 和 GMSL 介面測試報告的 HTML 或 PDF。

訂購資訊

  • 該軟體需要 Keysight PathWave 測試自動化軟體。 
  • 相同版本的 AE2000L 可在具備時域反射測量 (TDR) 選項的 Keysight 向量分析儀 (VNA) 上執行;可選擇 E5080B 桌上型、M980XA PXI 或 P500xA USB。 
  • 軟體授權可提供節點鎖定、可轉移、USB 可攜式或浮動式,並可選購 6、12、24、36 或 60 個月的支援服務。
  • 配置準則可在資料表中取得。
  • 如需其他和更客製化的網路分析儀軟體,請造訪 網路分析儀軟體。