探索可擴充、彈性的 EW 解決方案,適用於桌上型研發、已安裝測試設施、開放空間測試,以及重新編程和操作驗證。
提升 從衛星設計、原型製作到軌道運行的整個工作流程效能。
符合最新標準和要求,同時強化安全性與態勢感知能力。
降低風險並加速雷達開發,涵蓋各種頻率、訊號格式、調變方案和頻寬。
驗證涵蓋 GNSS、互補 PNT 和射頻威脅環境的彈性 PNT 性能。
從電磁頻譜優勢到安全通訊、太空和雷達,Keysight 為國防創新者提供洞察力,使其能夠更快地行動 — 在每個系統投入現場之前進行建模、測試和驗證。
航太與國防現代化是指國防技術的快速創新,以支援更高的性能和增強的功能。現代化正以前所未有的速度加速,其動力來自於在競爭激烈、擁擠的環境中超越不斷演變的威脅的需求。航太與國防計畫正日益利用商業技術,例如 5G、AI、雲端模擬和模組化開放式架構,以跟上快速的創新週期和預算限制。這種國防與商業生態系統的融合,實現了可擴展的軟體定義解決方案,支援互通性、更快的升級和任務級的真實性。從全數位化相控陣列和認知雷達到頻譜感知自主系統和安全衛星網路,現代化策略現在優先考慮適應性、彈性與成本效益。透過將成熟的商業進展整合到軍事平台中,國防組織可以縮短開發時間、提高戰備狀態,並在敏捷性和協作成為戰略要務的時代中保持技術優勢。
作為商業和國防測試技術的領導者,Keysight 走在國防現代化工作的前沿。我們更快地向國防工業提供商用現成 (COTS) 測試功能,以應對快速演變的國防生態系統和環境。
「電子戰」(EW) 一詞是指國防工業對電磁 (EM) 頻譜的使用。在電磁頻譜中取得優勢的方法持續進步,使軍事人員和資產面臨潛在威脅。EW 系統必須預測敵方威脅並在此充滿挑戰的環境中產生反制措施。因此,威脅模擬技術必須能夠重現真實的電磁頻譜環境,以驗證 EW 系統功能並識別潛在風險。
電子戰測試涉及評估用於偵測、反制或利用軍事環境中電磁訊號的系統和元件。它需要使用先進的訊號產生、即時分析和同步硬體/軟體平台來模擬真實的威脅情境,以驗證其在偵測威脅、干擾通訊以及整合空、海、陸平台方面的效能。
Keysight 的電子戰進階模擬平台 (EWASP) 透過為國防應用(包括訓練、重新編程和研發)提供可擴充、可調適的測試環境來支援此目標。目標是確保在動態電子威脅環境中保持戰備狀態和優勢。
雷達 (無線電偵測與測距) 使用 RF 或微波發射器和接收器,來判斷各種物體(包括飛機、船舶、太空船、導彈、機動車輛、天氣形成物,甚至地形)的距離、角度或速度。雷達透過天線發射電磁 (EM) 能量來偵測遠處物體。RF 或微波系統向外傳播穿過空間,當它們擊中物體時,部分能量會反射回來。雷達系統量測反射能量,以判斷物體距離多遠或其移動速度等因素。
隨著各項計畫加速採用全數位相位陣列,國防雷達正在經歷一場重大的架構轉變。從傳統類比波束成形轉變,可使敏捷性、瞬時頻寬和同步多任務操作實現數量級的提升。這一轉變的驅動力,是需要在更擁擠和競爭激烈的環境中,偵測和追蹤低雷達截面積 (RCS) 且高度機動的威脅。
同時,雷達和電子戰架構也開始融合。現代系統日益將感測、干擾、通訊和頻譜感知整合到統一的數位骨幹中。這正在重塑國防主要承包商設計其下一代平台的方式,並對系統整合、同步和數位校準工作流程施加新的壓力。
展望未來,業界正為未來十年史無前例的雷達複雜性做準備,其中軟體定義架構、可擴充數位晶片和異質處理將成為涵蓋空中、陸地、海上和太空領域的常態。
衛星測試 指的是在衛星設計、製造和發射過程中,用於量測衛星性能、可靠性和安全性的一系列方法。衛星,特別是低地球軌道 (LEO) 衛星,支援日益複雜的使用案例,例如直接到手機 (DTH) 和來自極端太空環境的感測能力。面對發射期間的輻射、溫度波動和機械應力,測試有助於驗證通訊鏈路、資料處理和酬載性能,以防止代價高昂的任務失敗並確保衛星性能。Keysight 可以協助您加速太空和衛星的設計、測試和製造速度,同時維持高品質的服務。
現代雷達和通訊系統依賴 相位陣列 來提供波束成形和波束控制等基本功能。波束成形為無線通訊鏈路帶來眾多優勢,包括減少干擾、增加範圍、擴展服務數量和提高安全性。相位陣列天線透過演算法操控饋入每個天線元件的獨立相位和振幅來執行波束控制。控制元件之間的相位可將波束導向特定方向,而控制振幅則可塑造波束圖案並降低旁瓣電平。現代相位陣列天線以電子方式進行波束控制,因此工程師通常將相位陣列稱為電子掃描陣列 (ESA)。主動式 ESA (AESA) 等架構依賴氮化鎵 (GaN) 等先進材料,以在現代雷達系統的波束成形和波束控制方面實現更高的性能。Keysight 提供解決方案,可涵蓋雷達系統從設計到安裝和驗證的所有開發階段。
測試具有高精準度校準的相位陣列天線需要球面天線方向圖量測。單一測試平台,包括 向量網路分析儀 (VNA)、向量訊號產生器 (VSG)、緊湊型天線測試範圍 (CATR) 和多種儀器軟體應用程式,可實現廣泛的量測,同時簡化校準和測試設定。VSG 在高載波頻率下提供所需的寬頻調變訊號,而高速數位控制則與相位陣列介接。可程式化儀器標準命令 (SCPI) 解析器將波束成形電路整合到測試系統中。
結合 CATR 和硬體迴路測試方法,VNA 透過應用向量誤差校正和進階校準方法,提供必要的量測精確度。VNA 軟體應用程式可實現增益壓縮、雜訊溫度增益比 (G/T) 和低殘餘誤差向量幅度 (EVM) 量測。這些量測對於快速準確的 AESA 校準和波束成形性能驗證至關重要。