Choose a country or area to see content specific to your location
任務關鍵型 PNT 系統必須在干擾、欺騙和多路徑條件下可靠運行。Keysight 旗艦 PNT 模擬器硬體可從單一軟體定義架構產生所有全球導航衛星系統 (GNSS) 星座、射頻威脅和替代訊號。PNT X 提供多達 640 個訊號通道,用於接收器測試和導航戰 (NAVWAR) 評估。PNT X CRPA 測試系統增加了多個訊號產生器和射頻組合器矩陣,用於 4 至 16 個以上元件陣列的相位對齊波前模擬。兩者皆可透過多機箱擴充來滿足客製化需求。
在單一情境中產生所有 GNSS 星座,以及嵌入式干擾、欺騙和客製化 I/Q 波形,涵蓋 L 頻段和 S 頻段頻率,並提供最新的介面控制文件。
從單機箱接收器測試擴展到多機箱波前模擬,用於控制輻射圖案天線 (CRPA) 系統 — 支援波束成形、零點轉向和 STAP 評估,從 4 個元件開始。
即使在飛彈軌跡到高速旋轉載具等各種應用中,也能在整個動態範圍內維持 0.3 mm RMS 偽距準確度,並具備 2 kHz 系統迭代率和 2 ms 硬體迴路延遲。
您可透過在單一 SimGEN 場景的控制下增加訊號產生器和 SDR 卡來擴充容量。Keysight 可依據您的特定測試要求,客製多機箱機架解決方案、組合器矩陣和分區腔室配置。
Modular design
Scales from 2 to 20+ Antenna Elements, Up to 10 SDR Cards per Chassis|Up to 10 RF Outputs|Multi-Chass Options Available
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
PNT X CRPA 測試系統,用於具備 GNSS 波前模擬功能的抗干擾天線測試。適用於 NAVWAR 及 CRPA 的開發、整合與驗證。
PNT X CRPA 測試系統,用於具備 GNSS 波前模擬功能的抗干擾天線測試。適用於 NAVWAR 及 CRPA 的開發、整合與驗證。
PNT X CRPA 測試系統是一個完整的商用現成解決方案,結合了多個 PNT X 訊號產生器、一個射頻組合器矩陣和 SimGEN 軟體套件,用於產生相位對齊的全球導航衛星系統 (GNSS) 波前,以對控制接收模式天線 (CRPA) 系統進行傳導和空中測試,包括波束成形、零點轉向和時空自適應處理 (STAP) 評估。
CRPA 對於任務關鍵型應用需要嚴格的測試。精確的評估需要精準的 GNSS 訊號產生、相位對齊以及動態高密度干擾和欺騙威脅模擬。全面測試可驗證極端情況下的性能,加速開發,並確保系統在操作環境中值得信賴。
CRPA 波前模擬
NAVWAR 威脅模擬
系統整合與安全性
是德科技 PNT X 能簡化並加速複雜的 PNT 測試流程,提供卓越的性能、逼真度、靈活性與簡易性。
是德科技 PNT X 能簡化並加速複雜的 PNT 測試流程,提供卓越的性能、逼真度、靈活性與簡易性。
PNT X 提供可配置的控制接收模式天線 (CRPA) 場景定義,具備彈性干擾和進階欺騙功能,支援傳導式和空中傳輸 (OTA) 測試。
CRPA 和信號功能
機密測試
導航戰 (NAVWAR) 模擬
控制與自動化
PNT 訊號產生
無線測試
以下資源將協助您深入了解 PNT X 的功能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
PNT X 是一個獨立的模擬系統,包含訊號產生器和 C50 X 主機控制器。每個機箱可提供多達 640 個獨立訊號通道,適用於傳導式 GNSS 接收器測試、導航戰評估和 LEO PNT 模擬。PNT X CRPA 測試系統將多個 PNT X 訊號產生器與 RF 組合器矩陣結合,以在 4 到 16 個或更多天線元件上提供相位對齊的波前,從而實現 CRPA 系統的傳導式和空中測試。
這兩款產品都支援 L 頻段頻率上的 GPS、Galileo、GLONASS、北斗、QZSS、IRNSS 和 SBAS。PNT X 也支援 S 頻段 RF 產生,適用於區域星座和新型 PNT 應用。此外,也提供 GPS M-Code、Galileo PRS 和其他機密訊號的授權測試選項。
是的。每個 PNT X 訊號產生器都可以增加軟體定義無線電 (SDR) 卡來擴充,每機箱最多 10 個。多個訊號產生器可以在單一 SimGEN 場景下運作,適用於需要兩個以上組合 RF 輸出或更高通道數的應用。Keysight 也提供客製化機架解決方案、訊號分配單元和多機箱組合器配置,以滿足極致效能的客製化需求。
PNT X 可產生嵌入式 L 頻段干擾以及 GNSS 訊號,支援連續波、FM、AM、PM、AWGN、BPSK、啁啾和匹配頻譜波形。高功率後面板 RF 輸出可提供高於標稱值 +50 dB 的訊號,適用於嚴苛的干擾器與訊號比場景。每個場景最多四個獨立欺騙器,可評估假冒、碼/載波攻擊和導航資料操控。
CRPA 測試系統支援傳導式測試(訊號透過同軸電纜直接傳輸到天線電子元件),以及在無響室環境中的空中測試,包括分區腔室配置。傳導式測試為接收器演算法開發提供可重複、受控的條件。分區腔室測試增加了真實的衛星軌道運動和到達角傳真度,適用於全系統 CRPA 驗證。
PNT X 採用安全設計架構,滿足 CAT I 和 CAT II 安全技術實施指南 (STIG) 要求。它包含可信任平台模組 (TPM) 2.0 安全啟動,以及選配的自我加密 FIPS 相容固態硬碟,用於靜態資料保護。該系統在交付時已根據 ISO/IEC 17025 進行校準,建議校準間隔為 12 個月。