Choose a country or area to see content specific to your location
旗艦 PNT 模擬器硬體採用 Keysight (前身為 Spirent) PNT X 平台。
PNT X CRPA 測試系統,用於具備 GNSS 波前模擬功能的抗干擾天線測試。適用於 NAVWAR 及 CRPA 的開發、整合與驗證。
Modular design
Scales from 2 to 20+ Antenna Elements
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
PNT X CRPA 測試系統是一個完整的商用現成解決方案,結合了多個 PNT X 訊號產生器、一個射頻組合器矩陣和 SimGEN 軟體套件,用於產生相位對齊的全球導航衛星系統 (GNSS) 波前,以對控制接收模式天線 (CRPA) 系統進行傳導和空中測試,包括波束成形、零點轉向和時空自適應處理 (STAP) 評估。
CRPA 對於任務關鍵型應用需要嚴格的測試。精確的評估需要精準的 GNSS 訊號產生、相位對齊以及動態高密度干擾和欺騙威脅模擬。全面測試可驗證極端情況下的性能,加速開發,並確保系統在操作環境中值得信賴。
CRPA 波前模擬
NAVWAR 威脅模擬
系統整合與安全性
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。