Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Pro PNTエミュレータ・ハードウェアは、キーサイト(旧Spirent)のPNT Xプラットフォームを搭載しています。
GNSS波面シミュレーション機能を備えた、妨害対策アンテナ試験用PNT X CRPA試験システム。NAVWARおよびCRPAの開発、統合、および検証向け。
Modular design
Scales from 2 to 20+ Antenna Elements
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
PNT X CRPAテストシステムは、複数のPNT X信号発生器、RFコンバイナーマトリックス、およびSimGENソフトウェアスイートを組み合わせた完全なCOTSソリューションであり、制御受信パターンアンテナ(CRPA)システムの伝導および無線テスト(ビームフォーミング、ヌルステアリング、時空間適応処理(STAP)評価を含む)のために、位相が揃った全地球測位衛星システム(GNSS)波面を生成します。
CRPAはミッションクリティカルなアプリケーションのために厳格なテストを必要とします。正確な評価には、精密なGNSS信号生成、位相整合、および動的な高密度ジャミングおよびスプーフィング脅威の表現が求められます。包括的なテストは、極端なコーナーケースでの性能を検証し、開発を加速し、システムが運用環境で信頼できることを保証します。
CRPA波面シミュレーション
NAVWAR脅威表現
システム統合とセキュリティ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。