Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ミッションクリティカルなPNTシステムは、ジャミング、スプーフィング、マルチパス条件下で確実に動作する必要があります。キーサイトPro PNTエミュレータハードウェアは、単一のソフトウェア定義アーキテクチャから、すべての全地球航法衛星システム(GNSS)コンステレーション、RF脅威、および代替信号を生成します。PNT Xは、受信機テストおよび航法戦(NAVWAR)評価用に最大640の信号チャネルを提供します。PNT X CRPAテストシステムは、複数の信号発生器とRFコンバイナマトリックスを追加し、4~16以上の素子アレイの位相整合された波面シミュレーションを実現します。どちらも、カスタム要件に合わせてマルチシャーシ拡張によりスケーリング可能です。
最新のインターフェース制御ドキュメントを使用してLバンドおよびSバンド周波数をカバーし、組み込みのジャミング、スプーフィング、カスタムI/Q波形とともに、単一のシナリオですべてのGNSSコンステレーションを生成します。
シングルシャーシ受信機テストから、制御受信パターンアンテナ(CRPA)システム向けのマルチシャーシ波面シミュレーションまでスケーリング可能で、4素子からビームフォーミング、ヌルステアリング、STAP評価をサポートします。
ミサイルの軌跡から高速回転するビークルまで、2 kHzのシステム更新レートと2 msのハードウェアインザループ遅延により、全ダイナミクスエンベロープ全体で0.3 mm RMSの擬似距離精度を維持します。
単一のSimGENシナリオの制御下で、信号発生器とSDRカードを追加することで容量を拡張できます。キーサイトは、お客様の特定のテスト要件に合わせて、マルチシャーシラックソリューション、コンバイナマトリックス、およびゾーンチャンバー構成を調整します。
Modular design
Scales from 2 to 20+ Antenna Elements, Up to 10 SDR Cards per Chassis|Up to 10 RF Outputs|Multi-Chass Options Available
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
GNSS波面シミュレーション機能を備えた、妨害対策アンテナ試験用PNT X CRPA試験システム。NAVWARおよびCRPAの開発、統合、および検証向け。
GNSS波面シミュレーション機能を備えた、妨害対策アンテナ試験用PNT X CRPA試験システム。NAVWARおよびCRPAの開発、統合、および検証向け。
PNTX000A
GNSS波面シミュレーション機能を備えた、妨害対策アンテナ試験用PNT X CRPA試験システム。NAVWARおよびCRPAの開発、統合、および検証向け。
PNT X CRPAテストシステムは、複数のPNT X信号発生器、RFコンバイナーマトリックス、およびSimGENソフトウェアスイートを組み合わせた完全なCOTSソリューションであり、制御受信パターンアンテナ(CRPA)システムの伝導および無線テスト(ビームフォーミング、ヌルステアリング、時空間適応処理(STAP)評価を含む)のために、位相が揃った全地球測位衛星システム(GNSS)波面を生成します。
CRPAはミッションクリティカルなアプリケーションのために厳格なテストを必要とします。正確な評価には、精密なGNSS信号生成、位相整合、および動的な高密度ジャミングおよびスプーフィング脅威の表現が求められます。包括的なテストは、極端なコーナーケースでの性能を検証し、開発を加速し、システムが運用環境で信頼できることを保証します。
CRPA波面シミュレーション
NAVWAR脅威表現
システム統合とセキュリティ
Keysight PNT Xは、複雑なPNTテストを簡素化・迅速化し、高性能、現実的な再現性、柔軟性、そして使いやすさを実現します。
Keysight PNT Xは、複雑なPNTテストを簡素化・迅速化し、高性能、現実的な再現性、柔軟性、そして使いやすさを実現します。
PNTX100A
Keysight PNT Xは、複雑なPNTテストを簡素化・迅速化し、高性能、現実的な再現性、柔軟性、そして使いやすさを実現します。
PNT Xは、設定可能な制御受信パターンアンテナ(CRPA)シナリオ定義、柔軟な妨害機能、高度なスプーフィング機能を提供し、有線およびOTA(Over-the-Air)テストの両方をサポートします。
CRPAと信号機能
機密テスト
航法戦(NAVWAR)エミュレーション
制御と自動化
PNT信号生成
OTA(Over-the-Air)テスト
以下のリソースは、PNT Xの機能について詳細を学ぶのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
PNT Xは、信号発生器とC50 Xホストコントローラで構成されるスタンドアロンシミュレーションシステムです。シャーシあたり最大640の独立した信号チャネルを提供し、伝導型GNSS受信機テスト、航法戦評価、およびLEO PNTシミュレーションに適しています。PNT X CRPAテストシステムは、複数のPNT X信号発生器とRFコンバイナマトリックスを組み合わせて、4~16以上のアンテナ素子にわたって位相整合された波面を供給し、CRPAシステムの伝導型および無線(OTA)テストの両方を可能にします。
両製品は、Lバンド周波数帯でGPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、QZSS、IRNSS、SBASをサポートしています。PNT Xは、地域コンステレーションおよび新しいPNTアプリケーション向けにSバンドRF生成もサポートしています。GPS Mコード、Galileo PRS、およびその他の機密信号については、承認されたテストオプションが利用可能です。
はい。各PNT X信号発生器は、追加のソフトウェア定義無線(SDR)で拡張でき、シャーシあたり最大10枚まで搭載可能です。2つ以上の結合RF出力またはより多くのチャネル数を必要とするアプリケーション向けに、複数の信号発生器を単一のSimGENシナリオで動作させることができます。キーサイトはまた、極めて高い性能が要求されるカスタム要件に対応するため、カスタマイズされたラックソリューション、信号分配ユニット、およびマルチシャーシコンバイナ構成を提供しています。
PNT Xは、GNSS信号と並行してLバンド干渉を生成します。これは、連続波、FM、AM、PM、AWGN、BPSK、チャープ、および整合スペクトル波形をサポートしています。高出力の背面パネルRF出力は、要求の厳しいジャマー対信号比シナリオ向けに、公称値より+50 dB高い信号を出力します。シナリオあたり最大4つの独立したスプーファーにより、ミーコニング、コード/キャリア攻撃、およびナビゲーションデータ操作の評価が可能です。
CRPAテストシステムは、信号が同軸ケーブルを介してアンテナ電子機器に直接ルーティングされる伝導テストと、ゾーンチャンバー構成を含む電波暗室環境でのOTA(Over-the-Air)テストをサポートしています。伝導テストは、受信機アルゴリズム開発のための再現性のある制御された条件を提供します。ゾーンチャンバーテストは、リアルな衛星軌道運動と到来角の忠実度を追加し、フルシステムCRPAの検証を可能にします。
PNT Xは、CAT IおよびCAT IIのセキュリティ技術実装ガイド(STIG)要件に対応するセキュアバイデザインのアーキテクチャを組み込んでいます。Trusted Platform Module (TPM) 2.0セキュアブートと、データ静止時保護のためのオプションの自己暗号化FIPS準拠ソリッドステートドライブを搭載しています。システムは納品時にISO/IEC 17025に校正されており、12ヶ月の再校正推奨間隔が設定されています。