Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El hardware del emulador Pro PNT incorpora la plataforma PNT X de Keysight (antes Spirent).
Los sistemas PNT de misión crítica deben funcionar de forma fiable en condiciones de interferencia, suplantación de identidad y trayectos múltiples. El hardware del emulador Keysight Pro PNT genera todas las constelaciones de sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), amenazas de RF y señales alternativas a partir de una única arquitectura definida por software. El PNT X ofrece hasta 640 canales de señal para pruebas de receptores y evaluación de guerra de navegación (NAVWAR). El sistema de pruebas PNT X CRPA incorpora múltiples generadores de señales y una matriz combinadora de RF para la simulación de frentes de onda con alineación de fase de matrices de 4 a más de 16 elementos. Ambos se pueden ampliar mediante la expansión de múltiples chasis para satisfacer requisitos personalizados.
Genera todas las constelaciones GNSS junto con interferencias integradas, spoofing y formas de onda I/Q personalizadas en un único escenario, abarcando las frecuencias de las bandas L y S con documentos de control de interfaz actualizados.
Amplíe sus pruebas desde receptores de un solo chasis hasta la simulación de frente de onda con múltiples chasis para sistemas de antenas con patrón de radiación controlado (CRPA), lo que permite la evaluación de la formación de haces, la orientación de nulos y la tecnología STAP a partir de 4 elementos.
Mantener una precisión de pseudodistancia de 0,3 mm RMS en todo el rango dinámico, con una frecuencia de iteración del sistema de 2 kHz y una latencia de hardware-in-the-loop de 2 ms, desde trayectorias de misiles hasta vehículos que giran a gran velocidad.
Amplíe la capacidad añadiendo generadores de señales y tarjetas SDR controlados por un único escenario SimGEN. Keysight adapta soluciones de rack con varios chasis, matrices combinadoras y configuraciones de cámaras por zonas a sus requisitos de prueba específicos.
Modular design
Scales from 2 to 20+ Antenna Elements, Up to 10 SDR Cards per Chassis|Up to 10 RF Outputs|Multi-Chass Options Available
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
Sistema de pruebas PNT X CRPA para ensayos de antenas antiinterferencias con simulación de frente de onda GNSS. Destinado al desarrollo, la integración y la validación de NAVWAR y CRPA.
Sistema de pruebas PNT X CRPA para ensayos de antenas antiinterferencias con simulación de frente de onda GNSS. Destinado al desarrollo, la integración y la validación de NAVWAR y CRPA.
PNTX000A
Sistema de pruebas PNT X CRPA para ensayos de antenas antiinterferencias con simulación de frente de onda GNSS. Destinado al desarrollo, la integración y la validación de NAVWAR y CRPA.
El sistema de pruebas PNT X CRPA es una solución COTS completa que combina varios generadores de señales PNT X, una matriz combinadora de RF y el paquete de software SimGEN para generar frentes de onda del sistema global de navegación por satélite (GNSS) alineados en fase, destinados a la realización de pruebas por cable y por aire de sistemas de antenas de patrón de recepción controlado (CRPA), lo que incluye la evaluación de la formación de haces, la orientación de nulos y el procesamiento adaptativo espacio-temporal (STAP).
Los CRPA requieren pruebas rigurosas para aplicaciones críticas. Una evaluación precisa exige una generación precisa de señales GNSS, alineación de fase y una representación dinámica de amenazas de interferencia y suplantación de alta densidad. Las pruebas exhaustivas validan el rendimiento en casos extremos, aceleran el desarrollo y garantizan la fiabilidad de los sistemas en entornos operativos.
Simulación de frente de onda CRPA
Representación de amenazas de NAVWAR
Integración de sistemas y seguridad
Keysight PNT X simplifica y agiliza las complejas pruebas de PNT, ofreciendo rendimiento, realismo, flexibilidad y facilidad de uso.
Keysight PNT X simplifica y agiliza las complejas pruebas de PNT, ofreciendo rendimiento, realismo, flexibilidad y facilidad de uso.
PNTX100A
Keysight PNT X simplifica y agiliza las complejas pruebas de PNT, ofreciendo rendimiento, realismo, flexibilidad y facilidad de uso.
PNT X ofrece la definición de escenarios con antenas de patrón de recepción controlado (CRPA) configurables, con capacidades flexibles de interferencia y suplantación de identidad avanzadas, y es compatible tanto con pruebas por conducción como con pruebas inalámbricas (OTA).
CRPA y capacidades de señalización
Pruebas de seguridad
Emulación de guerra de navegación (NAVWAR)
Control y automatización
Generación de la señal PNT
Pruebas en directo
Los recursos que se indican a continuación te ayudarán a conocer mejor las funciones de PNT X.
Libro Blanco
Estudio de caso
Libro electrónico
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El PNT X es un sistema de simulación autónomo compuesto por un generador de señales y un controlador principal C50 X. Ofrece hasta 640 canales de señal independientes por chasis y es adecuado para pruebas de receptores GNSS por conducción, evaluación de guerra de navegación y simulación de PNT en órbita LEO. El sistema de pruebas CRPA PNT X combina varios generadores de señales PNT X con una matriz combinadora de RF para proporcionar frentes de onda alineados en fase a través de entre 4 y 16 o más elementos de antena, lo que permite realizar pruebas tanto por cable como inalámbricas de sistemas CRPA.
Ambos productos son compatibles con GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS y SBAS en las frecuencias de la banda L. El PNT X también admite la generación de RF en la banda S para constelaciones regionales y nuevas aplicaciones de PNT. Se ofrecen opciones de pruebas autorizadas para el código M del GPS, el PRS de Galileo y otras señales clasificadas.
Sí. Cada generador de señales PNT X puede ampliarse con tarjetas de radio definida por software (SDR) adicionales, hasta un máximo de 10 por chasis. Varios generadores de señales pueden funcionar en un único escenario SimGEN para aplicaciones que requieran más de dos salidas de RF combinadas o un mayor número de canales. Keysight también ofrece soluciones de rack a medida, unidades de distribución de señales y configuraciones de combinadores de varios chasis para requisitos personalizados de rendimiento extremo.
El PNT X genera interferencias integradas en banda L junto con señales GNSS, y admite formas de onda de onda continua, FM, AM, PM, AWGN, BPSK, chirp y espectro adaptado. Las salidas de RF de alta potencia del panel trasero emiten señales a +50 dB por encima del nivel nominal para situaciones en las que se requiere una relación señal-interferencia exigente. Hasta cuatro generadores de señales falsas independientes por escenario permiten evaluar el meaconing, los ataques de código/portadora y la manipulación de datos de navegación.
El sistema de pruebas CRPA admite pruebas por conducción —en las que las señales se transmiten directamente a la electrónica de la antena a través de un cable coaxial— y pruebas por aire en entornos de cámara anecoica, incluidas las configuraciones de cámara por zonas. Las pruebas por conducción proporcionan condiciones repetibles y controladas para el desarrollo de algoritmos de receptor. Las pruebas en cámara por zonas añaden un movimiento orbital realista del satélite y una gran precisión en el ángulo de llegada, lo que permite una validación completa del sistema CRPA.
El PNT X incorpora una arquitectura de seguridad integrada que cumple los requisitos de las Guías de Implementación Técnica de Seguridad (STIG) de las categorías CAT I y CAT II. Incluye arranque seguro con el Módulo de Plataforma Confiable (TPM) 2.0 y una unidad de estado sólido opcional con cifrado automático y compatible con FIPS para la protección de los datos en reposo. El sistema está calibrado según la norma ISO/IEC 17025 en el momento de la entrega, con un intervalo de recalibración recomendado de 12 meses.