Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
미션 크리티컬 PNT 시스템은 재밍, 스푸핑 및 다중 경로 조건에서 안정적으로 작동해야 합니다. 키사이트 Pro PNT 에뮬레이터 하드웨어는 단일 소프트웨어 정의 아키텍처에서 모든 글로벌 위성 항법 시스템(GNSS) 성상, RF 위협 및 대체 신호를 생성합니다. PNT X는 수신기 테스트 및 항법 전쟁(NAVWAR) 평가를 위해 최대 640개의 신호 채널을 제공합니다. PNT X CRPA 테스트 시스템은 4개에서 16개 이상의 요소 어레이에 대한 위상 정렬된 파면 시뮬레이션을 위해 여러 신호 발생기와 RF 결합기 매트릭스를 추가합니다. 둘 다 맞춤형 요구 사항을 위해 다중 섀시 확장을 통해 확장 가능합니다.
단일 시나리오에서 내장된 재밍, 스푸핑 및 사용자 정의 I/Q 파형과 함께 모든 GNSS 성상을 생성하며, 최신 인터페이스 제어 문서로 L-대역 및 S-대역 주파수를 커버합니다.
단일 섀시 수신기 테스트에서 제어 방사 패턴 안테나(CRPA) 시스템을 위한 다중 섀시 파면 시뮬레이션으로 확장 가능하며, 4개 요소부터 빔포밍, 널 스티어링 및 STAP 평가를 지원합니다.
미사일 궤적부터 고속 회전 차량까지, 2kHz 시스템 반복률과 2ms 하드웨어 인 더 루프 지연 시간으로 전체 동적 범위에 걸쳐 0.3mm RMS 의사 거리 정확도를 유지합니다.
단일 SimGEN 시나리오의 제어 하에 신호 발생기와 SDR 카드를 추가하여 용량을 확장할 수 있습니다. 키사이트는 특정 테스트 요구 사항에 맞춰 다중 섀시 랙 솔루션, 결합기 매트릭스 및 구역별 챔버 구성을 맞춤 제작합니다.
Modular design
Scales from 2 to 20+ Antenna Elements, Up to 10 SDR Cards per Chassis|Up to 10 RF Outputs|Multi-Chass Options Available
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
GNSS 파면 시뮬레이션을 통한 방해 전파 방지 안테나 테스트용 PNT X CRPA 테스트 시스템. NAVWAR 및 CRPA의 개발, 통합 및 검증을 위한 시스템입니다.
GNSS 파면 시뮬레이션을 통한 방해 전파 방지 안테나 테스트용 PNT X CRPA 테스트 시스템. NAVWAR 및 CRPA의 개발, 통합 및 검증을 위한 시스템입니다.
PNTX000A
GNSS 파면 시뮬레이션을 통한 방해 전파 방지 안테나 테스트용 PNT X CRPA 테스트 시스템. NAVWAR 및 CRPA의 개발, 통합 및 검증을 위한 시스템입니다.
PNT X CRPA 테스트 시스템은 여러 PNT X 신호 발생기, RF 결합기 매트릭스 및 SimGEN 소프트웨어 제품군을 결합하여 빔포밍, 널 스티어링 및 시공간 적응 처리(STAP) 평가를 포함한 제어 수신 패턴 안테나(CRPA) 시스템의 전도 및 무선(OTA) 테스트를 위한 위상 정렬된 글로벌 위성 항법 시스템(GNSS) 파면을 생성하는 완전한 상용 기성품(COTS) 솔루션입니다.
CRPA는 미션 크리티컬 애플리케이션을 위해 엄격한 테스트를 요구합니다. 정확한 평가는 정밀한 GNSS 신호 생성, 위상 정렬, 동적 고밀도 재밍 및 스푸핑 위협 표현을 필요로 합니다. 포괄적인 테스트는 극한의 코너 케이스에서 성능을 검증하고, 개발을 가속화하며, 시스템이 운영 환경에서 신뢰할 수 있음을 보장합니다.
CRPA 파면 시뮬레이션
NAVWAR 위협 표현
시스템 통합 및 보안
키사이트 PNT X는 복잡한 PNT 테스트를 간소화하고 가속화하여 뛰어난 성능, 현실감, 유연성 및 사용 편의성을 제공합니다.
키사이트 PNT X는 복잡한 PNT 테스트를 간소화하고 가속화하여 뛰어난 성능, 현실감, 유연성 및 사용 편의성을 제공합니다.
PNT X는 유연한 재밍 및 고급 스푸핑 기능을 통해 구성 가능한 CRPA(Controlled Reception Pattern Antenna) 시나리오 정의를 제공하며, 전도 및 OTA(Over-the-Air) 테스트를 모두 지원합니다.
CRPA 및 신호 기능
기밀 테스트
항법전(NAVWAR) 에뮬레이션
제어 및 자동화
PNT 신호 생성
무선 테스트
아래 리소스는 PNT X의 기능에 대해 자세히 알아보는 데 도움이 될 것입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
PNT X는 신호 발생기와 C50 X 호스트 컨트롤러로 구성된 독립형 시뮬레이션 시스템입니다. 각 섀시당 최대 640개의 독립적인 신호 채널을 제공하며 전도성 GNSS 수신기 테스트, 항법 전쟁 평가 및 LEO PNT 시뮬레이션에 적합합니다. PNT X CRPA 테스트 시스템은 여러 PNT X 신호 발생기와 RF 결합기 매트릭스를 결합하여 4개에서 16개 이상의 안테나 요소에 걸쳐 위상 정렬된 파면을 제공하며, 이를 통해 CRPA 시스템의 전도성 및 무선 테스트가 모두 가능합니다.
두 제품 모두 L-대역 주파수에서 GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS 및 SBAS를 지원합니다. PNT X는 또한 지역 위성군 및 새로운 PNT 애플리케이션을 위한 S-대역 RF 생성을 지원합니다. GPS M-코드, Galileo PRS 및 기타 기밀 신호에 대한 공인 테스트 옵션을 사용할 수 있습니다.
예. 각 PNT X 신호 발생기는 섀시당 최대 10개의 추가 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 카드로 확장할 수 있습니다. 두 개 이상의 결합된 RF 출력 또는 더 높은 채널 수가 필요한 애플리케이션의 경우 여러 신호 발생기가 단일 SimGEN 시나리오에서 작동할 수 있습니다. 키사이트는 또한 극한 성능의 맞춤형 요구 사항을 위해 맞춤형 랙 솔루션, 신호 분배 장치 및 다중 섀시 결합기 구성을 제공합니다.
PNT X는 GNSS 신호와 함께 내장된 L-대역 간섭을 생성하며, 연속파, FM, AM, PM, AWGN, BPSK, 처프 및 매치드 스펙트럼 파형을 지원합니다. 고전력 후면 패널 RF 출력은 까다로운 재머 대 신호 비율 시나리오를 위해 공칭값보다 +50dB 높은 신호를 제공합니다. 시나리오당 최대 4개의 독립적인 스푸퍼를 통해 미코닝, 코드/반송파 공격 및 항법 데이터 조작을 평가할 수 있습니다.
CRPA 테스트 시스템은 동축 케이블을 통해 신호가 안테나 전자 장치로 직접 전달되는 전도 테스트와 구역화된 챔버 구성을 포함한 무향실 환경에서의 OTA(Over-the-Air) 테스트를 지원합니다. 전도 테스트는 수신기 알고리즘 개발을 위한 반복 가능하고 제어된 조건을 제공합니다. 구역화된 챔버 테스트는 전체 시스템 CRPA 검증을 위해 실제 위성 궤도 운동 및 입사각 충실도를 추가합니다.
PNT X는 CAT I 및 CAT II STIG(Security Technical Implementation Guide) 요구 사항을 충족하는 보안 설계 아키텍처를 통합합니다. 여기에는 Trusted Platform Module(TPM) 2.0 보안 부팅과 데이터 저장 보호를 위한 선택적 자체 암호화 FIPS 준수 솔리드 스테이트 드라이브가 포함됩니다. 이 시스템은 인도 시 ISO/IEC 17025에 따라 교정되며, 12개월의 재교정 권장 주기를 가집니다.