Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Pro PNT Emulator Hardware basiert auf der Keysight (ehemals Spirent) PNT X Plattform.
Missionskritische PNT-Systeme müssen auch unter Stör-, Spoofing- und Mehrwegebedingungen zuverlässig funktionieren. Die Keysight Pro PNT-Emulatorhardware generiert alle globalen Navigationssatellitensysteme (GNSS), HF-Bedrohungen und alternative Signale mit einer einzigen softwaredefinierten Architektur. Das PNT X bietet bis zu 640 Signalkanäle für Empfängertests und die Evaluierung von Navigationskriegsführung (NAVWAR). Das PNT X CRPA-Testsystem erweitert die Funktionalität um mehrere Signalgeneratoren und eine HF-Kombinationsmatrix für die phasenkorrigierte Wellenfrontsimulation von Arrays mit 4 bis über 16 Elementen. Beide Systeme sind durch Multi-Chassis-Erweiterung skalierbar und somit an kundenspezifische Anforderungen anpassbar.
Generieren Sie alle GNSS-Konstellationen zusammen mit eingebetteten Störsignalen, Spoofing-Funktionen und benutzerdefinierten I/Q-Wellenformen in einem einzigen Szenario, das L-Band- und S-Band-Frequenzen mit aktuellen Schnittstellensteuerungsdokumenten abdeckt.
Skalierung von Einzelchassis-Empfängertests bis hin zur Mehrchassis-Wellenfrontsimulation für Controlled Radiation Pattern Antenna (CRPA)-Systeme – Unterstützung von Beamforming, Null Steering und STAP-Evaluierung ab 4 Elementen.
Aufrechterhaltung einer Pseudorange-Genauigkeit von 0,3 mm RMS über den gesamten Dynamikbereich bei einer Systemiterationsrate von 2 kHz und einer Hardware-in-the-Loop-Latenz von 2 ms – von Raketenflugbahnen bis hin zu sich schnell drehenden Fahrzeugen.
Erweitern Sie Ihre Kapazität durch Hinzufügen von Signalgeneratoren und SDR-Karten unter der Steuerung eines einzigen SimGEN-Szenarios. Keysight passt Multi-Chassis-Rack-Lösungen, Kombinationsmatrizen und zonierte Kammerkonfigurationen an Ihre spezifischen Testanforderungen an.
Modular design
Scales from 2 to 20+ Antenna Elements, Up to 10 SDR Cards per Chassis|Up to 10 RF Outputs|Multi-Chass Options Available
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
PNT X CRPA-Testsystem für störungsfreie Antennentests mit GNSS-Wellenfrontsimulation. Für die Entwicklung, Integration und Validierung von NAVWAR und CRPA.
PNT X CRPA-Testsystem für störungsfreie Antennentests mit GNSS-Wellenfrontsimulation. Für die Entwicklung, Integration und Validierung von NAVWAR und CRPA.
PNTX000A
PNT X CRPA-Testsystem für störungsfreie Antennentests mit GNSS-Wellenfrontsimulation. Für die Entwicklung, Integration und Validierung von NAVWAR und CRPA.
Das PNT X CRPA Testsystem ist eine komplette COTS-Lösung, die mehrere PNT X Signalgeneratoren, eine HF-Kombinationsmatrix und die SimGEN Software-Suite kombiniert, um phasenangepasste globale Navigationssatellitensystem (GNSS) Wellenfronten für leitungsgebundene und drahtlose Tests von Controlled Reception Pattern Antenna (CRPA)-Systemen zu erzeugen – einschließlich Beamforming, Null Steering und Space-Time Adaptive Processing (STAP)-Evaluierung.
CRPAs erfordern strenge Tests für unternehmenskritische Anwendungen. Eine präzise Evaluierung setzt eine exakte GNSS-Signalgenerierung, Phasenausrichtung sowie die dynamische Simulation von Stör- und Spoofing-Bedrohungen mit hoher Dichte voraus. Umfassende Tests validieren die Leistungsfähigkeit in extremen Grenzfällen, beschleunigen die Entwicklung und gewährleisten die Zuverlässigkeit der Systeme im operativen Einsatz.
CRPA-Wellenfrontsimulation
NAVWAR-Bedrohungsdarstellung
Systemintegration und Sicherheit
Keysight PNT X vereinfacht und beschleunigt komplexe PNT-Tests und bietet Leistung, Realismus, Flexibilität und Einfachheit.
Keysight PNT X vereinfacht und beschleunigt komplexe PNT-Tests und bietet Leistung, Realismus, Flexibilität und Einfachheit.
PNTX100A
Keysight PNT X vereinfacht und beschleunigt komplexe PNT-Tests und bietet Leistung, Realismus, Flexibilität und Einfachheit.
PNT X bietet konfigurierbare CRPA-Szenariodefinitionen (Controlled Reception Pattern Antenna) mit flexiblen Stör- und erweiterten Spoofing-Funktionen – und unterstützt sowohl leitungsgebundene als auch drahtlose (OTA) Tests.
CRPA- und Signalfähigkeiten
Klassifizierte Prüfungen
Navigationskriegsführung (NAVWAR)-Emulation
Steuerung und Automatisierung
PNT-Signalerzeugung
Funktests
Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen, mehr über die Funktionen von PNT X zu erfahren.
Datenblatt
Lösung Brief
White Paper
Fallstudie
eBook
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Das PNT X ist ein eigenständiges Simulationssystem, bestehend aus einem Signalgenerator und einem C50 X Host-Controller. Es liefert bis zu 640 unabhängige Signalkanäle pro Chassis und eignet sich für leitungsgebundene GNSS-Empfängertests, die Evaluierung von Navigationskriegsführungssystemen und die PNT-Simulation im erdnahen Orbit (LEO). Das PNT X CRPA-Testsystem kombiniert mehrere PNT X-Signalgeneratoren mit einer HF-Kombinationsmatrix, um phasenkorrigierte Wellenfronten über 4 bis 16 oder mehr Antennenelemente zu erzeugen – und ermöglicht so sowohl leitungsgebundene als auch drahtlose Tests von CRPA-Systemen.
Beide Produkte unterstützen GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS und SBAS über L-Band-Frequenzen hinweg. Der PNT X unterstützt zudem die S-Band-HF-Erzeugung für regionale Konstellationen und neuartige PNT-Anwendungen. Autorisierte Testoptionen sind für GPS M-Code, Galileo PRS und andere klassifizierte Signale verfügbar.
Ja. Jeder PNT X-Signalgenerator kann mit zusätzlichen Software-Defined-Radio-Karten (SDR) auf maximal 10 pro Chassis erweitert werden. Mehrere Signalgeneratoren können in einem einzigen SimGEN-Szenario betrieben werden, um Anwendungen mit mehr als zwei kombinierten HF-Ausgängen oder einer höheren Kanalanzahl zu ermöglichen. Keysight bietet außerdem maßgeschneiderte Rack-Lösungen, Signalverteilungseinheiten und Multi-Chassis-Combiner-Konfigurationen für besonders anspruchsvolle Kundenanforderungen.
Der PNT X erzeugt eingebettete L-Band-Störungen parallel zu GNSS-Signalen und unterstützt dabei Dauerstrich-, FM-, AM-, PM-, AWGN-, BPSK-, Chirp- und angepasste Spektrumswellenformen. Leistungsstarke HF-Ausgänge auf der Rückseite liefern Signale mit +50 dB über dem Nennwert für anspruchsvolle Störsignal-zu-Signal-Verhältnisse. Bis zu vier unabhängige Störsender pro Szenario ermöglichen die Auswertung von Meaconing, Code-/Träger-Angriffen und der Manipulation von Navigationsdaten.
Das CRPA-Testsystem unterstützt kabelgebundene Tests – bei denen Signale über ein Koaxialkabel direkt zur Antennenelektronik geleitet werden – sowie Over-the-Air-Tests in schalltoten Kammerumgebungen, einschließlich zonierter Kammerkonfigurationen. Kabelgebundene Tests bieten reproduzierbare, kontrollierte Bedingungen für die Entwicklung von Empfängeralgorithmen. Zonierte Kammertests sorgen für eine realistische Satellitenumlaufbahn und Ankunftswinkel-Treue zur Validierung des Gesamtsystems der CRPA.
Das PNT X verfügt über eine von Grund auf sichere Architektur, die die Anforderungen der Sicherheitsrichtlinien CAT I und CAT II (Security Technical Implementation Guide, STIG) erfüllt. Es beinhaltet einen sicheren Start mit Trusted Platform Module (TPM) 2.0 und optional eine selbstverschlüsselnde, FIPS-konforme SSD zum Schutz ruhender Daten. Das System ist bei Auslieferung nach ISO/IEC 17025 kalibriert; eine erneute Kalibrierung wird alle 12 Monate empfohlen.