Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O hardware do emulador Pro PNT incorpora a plataforma PNT X da Keysight (anteriormente Spirent).
Os sistemas PNT de missão crítica devem funcionar de maneira confiável em condições de interferência, falsificação de sinal e multipath. O hardware do emulador Keysight Pro PNT gera todas as constelações do sistema global de navegação por satélite (GNSS), ameaças de RF e sinais alternativos a partir de uma única arquitetura definida por software. O PNT X oferece até 640 canais de sinal para testes de receptores e avaliação de guerra de navegação (NAVWAR). O sistema de teste PNT X CRPA incorpora vários geradores de sinal e uma matriz combinadora de RF para simulação de frente de onda com fase alinhada de matrizes de 4 a 16 ou mais elementos. Ambos podem ser ampliados por meio de expansão com múltiplos chassis para atender a requisitos personalizados.
Gere todas as constelações GNSS, juntamente com interferências integradas, spoofing e formas de onda I/Q personalizadas em um único cenário, abrangendo frequências das bandas L e S com documentos de controle de interface atualizados.
Amplie a escala, desde testes em receptores de chassi único até simulação de frente de onda com múltiplos chassis para sistemas de antenas com padrão de radiação controlado (CRPA) — oferecendo suporte à formação de feixes, direcionamento de nulos e avaliação de STAP a partir de 4 elementos.
Manter uma precisão de pseudodistância de 0,3 mm RMS em todo o envelope dinâmico, com uma taxa de iteração do sistema de 2 kHz e latência de hardware-in-the-loop de 2 ms — desde trajetórias de mísseis até veículos em rotação rápida.
Aumente a capacidade adicionando geradores de sinal e placas SDR controlados por um único cenário do SimGEN. A Keysight personaliza soluções de rack com vários chassis, matrizes combinadoras e configurações de câmara por zonas de acordo com suas necessidades específicas de teste.
Modular design
Scales from 2 to 20+ Antenna Elements, Up to 10 SDR Cards per Chassis|Up to 10 RF Outputs|Multi-Chass Options Available
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
Sistema de teste PNT X CRPA para testes de antenas anti-interferência com simulação de frente de onda GNSS. Para desenvolvimento, integração e validação de NAVWAR e CRPA.
Sistema de teste PNT X CRPA para testes de antenas anti-interferência com simulação de frente de onda GNSS. Para desenvolvimento, integração e validação de NAVWAR e CRPA.
PNTX000A
Sistema de teste PNT X CRPA para testes de antenas anti-interferência com simulação de frente de onda GNSS. Para desenvolvimento, integração e validação de NAVWAR e CRPA.
O Sistema de Teste PNT X CRPA é uma solução COTS completa que combina vários geradores de sinal PNT X, uma matriz combinadora de RF e o pacote de software SimGEN para gerar frentes de onda do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) com fase alinhada, destinadas a testes por condução e por transmissão de sistemas de antenas com padrão de recepção controlado (CRPA) — incluindo a avaliação de beamforming, direcionamento de nulo e processamento adaptativo espaço-temporal (STAP).
Os CRPAs exigem testes rigorosos para aplicações de missão crítica. Uma avaliação precisa requer geração precisa de sinais GNSS, alinhamento de fase e representação dinâmica de ameaças de interferência e falsificação de alta densidade. Testes abrangentes validam o desempenho em casos extremos, aceleram o desenvolvimento e garantem que os sistemas sejam confiáveis em ambientes operacionais.
Simulação de frente de onda CRPA
Representação de ameaças NAVWAR
Integração de sistemas e segurança
O Keysight PNT X simplifica e agiliza testes complexos de PNT, oferecendo desempenho, realismo, flexibilidade e simplicidade.
O Keysight PNT X simplifica e agiliza testes complexos de PNT, oferecendo desempenho, realismo, flexibilidade e simplicidade.
PNTX100A
O Keysight PNT X simplifica e agiliza testes complexos de PNT, oferecendo desempenho, realismo, flexibilidade e simplicidade.
O PNT X oferece definição de cenários com antena de padrão de recepção controlado (CRPA) configurável, com recursos flexíveis de interferência e falsificação avançada — suportando testes tanto por condutividade quanto sem fio (OTA).
CRPA e recursos de sinalização
Testes de classificação
Emulação de guerra de navegação (NAVWAR)
Controle e automação
Geração do sinal PNT
Testes sem fio
Os recursos abaixo vão ajudá-lo a saber mais sobre os recursos do PNT X.
Livro Branco
Estudo de caso
Livro eletrônico
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O PNT X é um sistema de simulação autônomo composto por um gerador de sinais e um controlador host C50 X. Ele oferece até 640 canais de sinal independentes por chassi e é adequado para testes de receptores GNSS por condução, avaliação de guerra de navegação e simulação de PNT em órbita LEO. O Sistema de Teste CRPA PNT X combina vários geradores de sinal PNT X com uma matriz combinadora de RF para fornecer frentes de onda alinhadas em fase em 4 a 16 ou mais elementos de antena — permitindo testes tanto conduzidos quanto sem fio de sistemas CRPA.
Ambos os produtos oferecem suporte a GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS e SBAS nas frequências da banda L. O PNT X também oferece suporte à geração de RF na banda S para constelações regionais e novas aplicações de PNT. Estão disponíveis opções de teste autorizadas para o Código M do GPS, o PRS do Galileo e outros sinais confidenciais.
Sim. Cada gerador de sinal PNT X pode ser expandido com placas adicionais de rádio definido por software (SDR), até um máximo de 10 por chassi. Vários geradores de sinal podem operar em um único cenário SimGEN para aplicações que exijam mais de duas saídas de RF combinadas ou um número maior de canais. A Keysight também oferece soluções de rack personalizadas, unidades de distribuição de sinal e configurações de combinadores com vários chassises para requisitos personalizados de desempenho extremo.
O PNT X gera interferência embutida na banda L juntamente com sinais GNSS — suportando formas de onda de onda contínua, FM, AM, PM, AWGN, BPSK, chirp e espectro adaptado. As saídas de RF de alta potência no painel traseiro fornecem sinais a +50 dB acima do valor nominal para cenários exigentes de relação entre interferência e sinal. Até quatro spoofers independentes por cenário permitem a avaliação de meaconing, ataques de código/portadora e manipulação de dados de navegação.
O Sistema de Testes CRPA oferece suporte a testes conduzidos — nos quais os sinais são encaminhados diretamente para a eletrônica da antena por meio de cabo coaxial — e a testes por transmissão direta em ambientes de câmara anecóica, incluindo configurações de câmara com zonas definidas. Os testes conduzidos proporcionam condições repetíveis e controladas para o desenvolvimento de algoritmos de receptor. Os testes em câmara com zonas definidas proporcionam uma simulação realista do movimento orbital do satélite e precisão no ângulo de chegada, para a validação completa do sistema CRPA.
O PNT X incorpora uma arquitetura com segurança incorporada que atende aos requisitos do Guia Técnico de Implementação de Segurança (STIG) das categorias CAT I e CAT II. Ele inclui inicialização segura com o Módulo de Plataforma Confiável (TPM) 2.0 e uma unidade de estado sólido opcional com criptografia automática e em conformidade com a norma FIPS para proteção de dados em repouso. O sistema é calibrado de acordo com a norma ISO/IEC 17025 no momento da entrega, com um intervalo recomendado de recalibração de 12 meses.