PNT X

O Keysight PNT X simplifica e agiliza testes complexos de PNT, oferecendo desempenho, realismo, flexibilidade e simplicidade.

prod_image
  • Modular design

    Up to 10 SDR Cards per Chassis|Up to 10 RF Outputs|Multi-Chass Options Available

  • Emulation options

    Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O PNT X oferece definição de cenários com antena de padrão de recepção controlado (CRPA) configurável, com recursos flexíveis de interferência e falsificação avançada — suportando testes tanto por condutividade quanto sem fio (OTA).

CRPA e recursos de sinalização

  • Suporta CRPAs com mais de 16 elementos e alta faixa dinâmica contínua para sinais de interferência
  • Gerar frentes de onda com fase da portadora alinhada utilizando tecnologia de rádio definido por software (SDR) otimizada e projetada especificamente para esse fim

Testes de classificação

  • Teste utilizando o MNSA M-Code, o AES M-Code, o SDS M-Code baseado em servidor, o SA/A-S e o RMP aprovados pela Diretoria de GPS
  • Suporte aos sinais do PRS do Galileo por meio de uma parceria estabelecida com o Fraunhofer IIS

Emulação de guerra de navegação (NAVWAR)

  • Simule uma ampla gama de ameaças de falsificação e interferência com alta faixa dinâmica em todas as saídas de sinal
  • Simular ambientes de conflito em grande escala para validar a resiliência do sistema em condições realistas de guerra naval

Controle e automação

  • Automatize os testes por meio das interfaces SimREMOTE, NI LabVIEW ou gRPC, compatíveis com C++, Java e Python
  • Desenvolver e executar scripts de teste utilizando o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Spyder Python incorporado
  • Realizar análises abrangentes de pós-processamento no mesmo ambiente

Geração do sinal PNT

  • Simule dados de sensores inerciais por meio do recurso SimINERTIAL
  • Gere sinais de banda S, formas de onda personalizadas e sinais PNT de órbita terrestre baixa (LEO) como padrão
  • Aplique dinâmicas realistas a arquivos I/Q em tempo real utilizando a tecnologia patenteada de reconhecimento espacial I/Q — permitindo a geração de novos sinais PNT em conjunto com sinais GNSS nativos

Testes sem fio

  • Teste soluções completas de PNT, incluindo a antena, em ambientes de câmara anecoica
  • Configure modos de saída individuais ou combinados a partir de um único sistema
  • Implemente configurações de conjuntos de antenas fixas ou soluções avançadas de câmaras por zonas com posicionadores e modelagem de multipath