是德科技 PNT X 能簡化並加速複雜的 PNT 測試流程,提供卓越的性能、逼真度、靈活性與簡易性。

產品影像
  • Modular design

    Up to 10 SDR Cards per Chassis|Up to 10 RF Outputs|Multi-Chass Options Available

  • Emulation options

    Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

PNT X 提供可配置的控制接收模式天線 (CRPA) 場景定義,具備彈性干擾和進階欺騙功能,支援傳導式和空中傳輸 (OTA) 測試。

CRPA 和信號功能

  • 支援 16 個以上元件的 CRPA,具備適用於干擾信號的連續高動態範圍
  • 採用專門設計且最佳化的軟體定義無線電 (SDR) 技術,產生載波相位對齊的波前

機密測試

  • 使用 GPS 指導委員會核准的 MNSA M-Code、AES M-Code、伺服器型 SDS M-Code、SA/A-S 和 RMP 進行測試
  • 透過與 Fraunhofer IIS 建立的合作夥伴關係,支援 Galileo PRS 訊號

導航戰 (NAVWAR) 模擬

  • 模擬全方位的欺騙和干擾威脅,並在所有訊號輸出中提供高動態範圍
  • 大規模模擬競爭環境,以在真實的 NAVWAR 條件下驗證系統的彈性

控制與自動化

  • 透過 SimREMOTE、NI LabVIEW 或支援 C++、Java 和 Python 的 gRPC 介面自動化測試
  • 使用嵌入式 Spyder Python 整合開發環境 (IDE) 開發和執行測試腳本
  • 在相同的環境中執行全面的後處理分析

PNT 訊號產生

  • 透過 SimINERTIAL 功能模擬慣性感測器資料
  • 標準產生 S 頻帶、自訂波形和低地球軌道 (LEO) PNT 訊號
  • 使用專利 I/Q 空間感知功能,即時將真實動態應用於 I/Q 檔案 — 支援新穎的 PNT 訊號產生以及原生 GNSS 訊號

無線測試

  • 在無響室環境中測試完整的 PNT 解決方案,包括天線
  • 從單一系統配置個別或組合輸出模式
  • 部署固定天線陣列設定或具備定位器和多路徑建模的進階分區腔室解決方案