Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供模組化數位通訊分析儀 (DCA-X 系列),以及 DCA-M 系列固定配置取樣示波器和時脈回復單元。
探索 DCA-X 模組化取樣示波器,適用於高精度週期性波形分析
探索 DCA 固定配置型號,實現製造驗證所需的緊湊型訊號分析
探索 DCA 時鐘恢復單元,實現高速數位分析的可靠同步
Keysight DCA-X 系列模組化取樣示波器提供彈性平台,可用於進行精確、高頻寬的光學和電氣量測,以進行眼圖分析。DCA-X 取樣示波器與自動化測試軟體相容,可確保裝置符合電機電子工程師學會 (IEEE) 802.3 乙太網路和光學互連論壇通用電氣 I/O (OIF-CEI) 等標準。我們的 DCA-X 模組可讓您根據目前的驗證需求建構取樣示波器,並升級模組以因應未來的創新。使用您需要的模組配置主機 — 包括各種插入式模組,涵蓋光學、電氣和時域反射計 (TDR) / 時域傳輸 (TDT) 量測和分析,並提供多種頻寬、濾波和通道選項。
擷取並分析光學與電氣頻寬範圍從 33 GHz 到 120 GHz 的高速數位通訊訊號。
全模組化桌上型平台讓您可依需求客製化示波器,並隨著新標準和技術的出現輕鬆升級,為您的投資提供未來保障。
Keysight 數十年的專業知識,能將複雜的標準轉化為測試計畫,讓您能確保裝置符合標準和互通性要求。
針對電纜、光纖、走線和元件進行特性分析,以識別並定位影響訊號完整性的故障、阻抗不匹配和不規則性。
Keysight SX2 級固定配置取樣示波器包括 DCA-M 系列。固定配置取樣示波器以精巧的外形尺寸提供成本最佳化的光學和電氣量測,非常適合製造測試。它們提供與我們的模組化取樣示波器相同的精密量測,光學頻寬高達 60 GHz,電氣頻寬高達 50 GHz。固定配置取樣示波器與自動化軟體搭配使用時,可形成完整的製造測試解決方案,以最佳化測試吞吐量並確保裝置的互通性與可靠性。Keysight 固定配置取樣示波器可協助您透過精簡的測試設定,有效擴展光收發器測試,以實現最大效率。
Keysight SX1 級時脈回復單元包括 DCA-M 電氣和光學時脈資料回復 (CDR) 系列。時脈回復單元透過從資料訊號中提取時序,提高高速光學和電氣量測的準確度。您需要精確的時脈訊號來減少抖動,並提高裝置高速訊號完整性分析的品質。IEEE 802.3 乙太網路和 OIF-CEI 標準要求在一致性測試期間進行外部時脈回復,以確保量測準確。當您計畫對這些級別的數位通訊裝置執行一致性測試時,請選擇這些時脈回復單元。
Keysight DCA-X 系列模組化取樣示波器提供彈性平台,可用於進行精確、高頻寬的光學和電氣量測,以進行眼圖分析。DCA-X 取樣示波器與自動化測試軟體相容,可確保裝置符合電機電子工程師學會 (IEEE) 802.3 乙太網路和光學互連論壇通用電氣 I/O (OIF-CEI) 等標準。我們的 DCA-X 模組可讓您根據目前的驗證需求建構取樣示波器,並升級模組以因應未來的創新。使用您需要的模組配置主機 — 包括各種插入式模組,涵蓋光學、電氣和時域反射計 (TDR) / 時域傳輸 (TDT) 量測和分析,並提供多種頻寬、濾波和通道選項。
擷取並分析光學與電氣頻寬範圍從 33 GHz 到 120 GHz 的高速數位通訊訊號。
全模組化桌上型平台讓您可依需求客製化示波器,並隨著新標準和技術的出現輕鬆升級,為您的投資提供未來保障。
Keysight 數十年的專業知識,能將複雜的標準轉化為測試計畫,讓您能確保裝置符合標準和互通性要求。
針對電纜、光纖、走線和元件進行特性分析,以識別並定位影響訊號完整性的故障、阻抗不匹配和不規則性。
Keysight SX2 級固定配置取樣示波器包括 DCA-M 系列。固定配置取樣示波器以精巧的外形尺寸提供成本最佳化的光學和電氣量測,非常適合製造測試。它們提供與我們的模組化取樣示波器相同的精密量測,光學頻寬高達 60 GHz,電氣頻寬高達 50 GHz。固定配置取樣示波器與自動化軟體搭配使用時,可形成完整的製造測試解決方案,以最佳化測試吞吐量並確保裝置的互通性與可靠性。Keysight 固定配置取樣示波器可協助您透過精簡的測試設定,有效擴展光收發器測試,以實現最大效率。
Keysight SX1 級時脈回復單元包括 DCA-M 電氣和光學時脈資料回復 (CDR) 系列。時脈回復單元透過從資料訊號中提取時序,提高高速光學和電氣量測的準確度。您需要精確的時脈訊號來減少抖動,並提高裝置高速訊號完整性分析的品質。IEEE 802.3 乙太網路和 OIF-CEI 標準要求在一致性測試期間進行外部時脈回復,以確保量測準確。當您計畫對這些級別的數位通訊裝置執行一致性測試時,請選擇這些時脈回復單元。
有線通訊
使用取樣示波器測試 1.6T 光學發射器的 IEEE 和 OIF-CEI 標準一致性。
有線通訊
使用 BERT、取樣示波器以及光子和光學儀器,測試 1.6T 光接收器的一致性。
有線通訊
在生產規模下,使用取樣示波器測試 1.6T 光收發器,以進行高效的發射器色散和眼圖閉合四級 (TDECQ) 量測。
有線通訊
分析 TDECQ 量測,並自動化 800G 光收發器的製造測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
取樣示波器,又稱等效時間示波器,是專門用於分析週期性高速訊號的儀器。它們透過一系列週期性訊號取樣來重建波形,讓這些儀器能夠以比即時示波器更低的取樣率、更低的固有抖動和更高的訊號完整性,進行高頻寬和高解析度的量測。
這與即時示波器形成對比,後者能即時擷取並分析訊號。即時示波器可即時顯示並捕捉非重複性活動與瞬態干擾。其主要取捨在於:即時示波器需配備高速類比數位轉換器(ADC)與更大記憶體,因此成本較高。
因此,工程師最常使用取樣示波器進行實體層數位通訊訊號分析,並使用即時示波器進行除錯、故障偵測或解碼數位協定。取樣示波器可以提供更高品質的量測,但通用性低於即時示波器。
由於其資料擷取特性,取樣示波器主要用於分析高速、重複性訊號,並進行精確、高訊號完整性的量測。工程師通常使用它們來測試光學和電氣通訊訊號。它們是光收發器、光子積體電路及其他資料中心互連技術的研發、驗證和製造測試設置的核心部分。
取樣示波器擅長於量測和分析高頻及調變 (PAM) 訊號。工程師在開發裝置以及測試符合 10G 至 3.2T 速度的實體層乙太網路標準時,經常使用取樣示波器。取樣示波器精通於眼圖分析、抖動測試、遮罩符合性驗證,以及發射器色散眼圖閉合四級 (TDECQ) 量測,這些都是光學和電氣通訊系統中不可或缺的量測。
在選擇取樣示波器時,有幾個屬性需要考量,例如外形尺寸、通道數、頻寬和取樣率。以下是您在選擇示波器時應該問自己的最重要問題:
我的應用需要哪種外形尺寸?
取樣示波器具有多種外形尺寸,適用於不同的應用和使用案例。例如,模組化桌上型取樣示波器最適合工程師測試實驗室中的研發或驗證工作,因為其可更換模組可提供高度的多功能性和精確度。開發人員也可以在研發中使用固定配置示波器,但它們更常應用於對規模和速度有關鍵需求的生產或製造測試設定中。其精巧的外形尺寸、無螢幕設計以及可組合成客製化配置以實現測試最佳化解決方案的能力,使其在自動化生產測試應用中更具實用性。
示波器的資料速率和輸入通道類型是什麼?
由於工程師主要使用取樣示波器進行光學和電氣通訊分析,許多使用者更關心支援的資料速率,而非電氣或光學頻寬。資料速率會告訴使用者它能支援哪些數位標準(例如:能夠量測 112 Gbaud PAM4 資料的示波器可以測試 224 Gb/s 光學乙太網路)。取樣示波器有多種型號,可滿足不同的測試需求,包括不同數量的光學和電氣通道。對於光學應用,工程師應確認示波器是否支援多模或單模光學元件。
示波器的固有抖動和雜訊性能是什麼?
示波器的抖動和雜訊是其量測品質的主要因素;示波器的任務是盡可能透明地量測訊號中的這些因素,而不會產生額外的問題。具有低抖動、高訊號雜訊比和高訊號完整性的示波器最適合量測高速通訊訊號