堆疊的時脈回復單元,N1077B、N1078A、N1076B

標準一致性測試所需的時序擷取

時脈回復單元透過從資料訊號中擷取時序,提高高速光學和電氣量測的準確度。您需要精確的時脈訊號,以降低抖動並提高裝置高速訊號完整性分析的品質。IEEE 802.3 乙太網路和 OIF-CEI 標準要求在相容性測試期間進行外部時脈回復,以確保量測的準確性。當您計畫對這些數位通訊裝置類別執行相容性測試時,請選擇這些時脈回復單元。選擇我們其中一種熱門配置,或根據您的應用配置專屬的配置。

NRZ 和 PAM4 支援

盡量減少時序誤差,並更清晰地觀察各種高速訊號,支援非歸零碼 (NRZ) 和四階脈衝振幅調變 (PAM4) 的資料速率高達 64 GBd。 

擴展測試覆蓋範圍

光學/電氣解決方案整合了電氣時脈恢復功能與放大型光電轉換器 (O/E),可支援光學和電氣應用。

抖動頻譜分析

選配的抖動頻譜分析可深入了解低頻抖動的幅度和分佈,以協助排除過度抖動的根本原因。

標準合規性

精準的時脈恢復量測可確保符合 IEEE 802.3 乙太網路、光纖通道和 OIF-CEI 等標準。

產品影像
  • Maximum data rate

    64 GBd

  • Input type

    Electrical only, Optical and electrical

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode, Single-mode

  • Modulation format

    PAM4, NRZ

常見問題