Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As unidades de recuperação de relógio da classe SX1 da Keysight incluem recuperação de dados de relógio elétrico/óptico da série DCA-M.
As unidades de recuperação de relógio melhoram a precisão das medições ópticas e elétricas de alta velocidade, extraindo o tempo dos sinais de dados. Você precisa de um sinal de relógio preciso para reduzir o jitter e melhorar a qualidade da análise de integridade do sinal de alta velocidade dos seus dispositivos. Os padrões IEEE 802.3 Ethernet e OIF-CEI exigem recuperação de relógio externo durante os testes de conformidade para garantir medições precisas. Selecione essas unidades de recuperação de relógio quando planejar realizar testes de conformidade nessas classes de dispositivos de comunicação digital. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Minimize erros de temporização e obtenha uma visibilidade mais clara de uma ampla gama de sinais de alta velocidade com taxas de dados de até 64 GBd para não retorno a zero (NRZ) e modulação de amplitude de pulso de 4 níveis (PAM4).
As soluções ópticas/elétricas integram a recuperação do relógio elétrico com um O/E amplificado, permitindo o suporte para aplicações ópticas e elétricas.
A análise opcional do espectro de jitter fornece informações sobre a magnitude e a distribuição do jitter de baixa frequência para solucionar a causa raiz do jitter excessivo.
Medições precisas de recuperação de relógio garantem a conformidade com normas como IEEE 802.3 Ethernet, Fibre Channel e OIF-CEI.
Maximum data rate
64 GBd
Input type
Electrical only, Optical and electrical
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode
Modulation format
PAM4, NRZ
N1076B
O N1076B Electrical Clock Recovery oferece capacidade de recuperação de clock em conformidade com os padrões em sinais elétricos NRZ e PAM4 de 125 MBd até 64 GBd.
N1077B
O N1077B Optical/Electrical Clock Recovery oferece recursos de recuperação de clock em conformidade com os padrões para sinais ópticos multimodo e monomodo, bem como sinais elétricos de 125 MBd até 64 GBd PAM4 e NRZ.
O que está incluído:
N1078A
O N1078A Optical/Electrical Clock Recovery oferece capacidade de recuperação de clock em conformidade com os padrões em sinais ópticos e elétricos NRZ e PAM4 de 125 MBd a 64 GBd.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A recuperação do clock é um processo crítico em testes de sinais digitais de alta velocidade que extrai sinais de clock de um fluxo de dados serial que não inclui um clock embutido separado. Esse clock recuperado permite uma análise precisa do tempo do sinal, acionamento e medição de jitter, que são essenciais para validar o desempenho de interfaces de alta velocidade, como USB, PCIe e Ethernet.
Muitos sistemas modernos de comunicação digital transmitem dados sem um sinal de relógio dedicado. Em vez disso, o receptor deve inferir as informações de temporização a partir das transições no fluxo de dados. É aqui que entra a recuperação do relógio. Ela reconstrói a referência de temporização necessária para interpretar e analisar corretamente o sinal.
Garantir uma recuperação precisa do relógio é vital para minimizar o jitter, obter medições confiáveis e manter a conformidade com os padrões da indústria. Quer você esteja testando USB, HDMI ou outros protocolos de alta velocidade, recursos robustos de recuperação do relógio são essenciais para uma validação eficaz do projeto eletrônico.
Muitos sinais de comunicação digital comuns não incluem informações de clock no próprio sinal. O receptor deve recuperar o sinal de clock para interpretar o sinal. Os osciloscópios, atuando como “receptores ideais” durante a validação do dispositivo e os testes de conformidade, geralmente precisam de alguma forma de recuperação de clock, interna ou externa, para interpretar corretamente os sinais. Embora alguns osciloscópios tenham recursos internos de recuperação de clock, muitas especificações de conformidade com padrões digitais exigem recuperação de clock externa para testes.
Os desenvolvedores devem garantir que sua solução de recuperação de relógio atenda aos requisitos dos sinais de dados digitais que estão testando ou às especificações de conformidade com os padrões de dados para os quais estão validando seu dispositivo. Algumas características e atributos a serem lembrados: