Choose a country or area to see content specific to your location
固定配置取樣示波器採用精巧的外形尺寸,提供成本最佳化的光學和電氣量測,非常適合製造測試。它們提供與我們的模組化取樣示波器相同的精密量測,光學頻寬高達 60 GHz,電氣頻寬高達 50 GHz。固定配置取樣示波器與自動化軟體搭配使用時,可構成完整的製造測試解決方案,以最佳化測試吞吐量並確保裝置互通性和可靠性。Keysight 固定配置取樣示波器透過精簡的測試設定,協助您有效率地擴展光收發器測試,以實現最大效率。您可以選擇我們其中一種熱門配置,或針對您的應用配置專屬的示波器。
將多個光學和電氣輸入、時脈恢復以及精密時基功能整合到一個緊湊型單元中,以確保訊號完整性並節省空間。
透過支援全自動化操作,固定配置取樣示波器可實現高效能、高傳輸量的製造測試操作。
極低的雜訊和抖動提供所需的量測餘裕,以最大化製造良率並確保最佳的裝置可靠性。
這些示波器比桌上型型號需要更少的功率 — 這對於連續製造測試環境而言是一項關鍵功能。
Maximum optical bandwidth
0 至 60 GHz
Maximum electrical bandwidth
N/A 至 50 GHz
Optical channels
0 至 4
Electrical channels
0 至 4
Intrinsic jitter
105 fs rms 至 500 fs rms
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode only, Multimode only
隨附的選項:
內含項目:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
固定配置示波器相較於其他類型的示波器,在適用於大規模製造或生產測試方面具有關鍵優勢:
Keysight 固定配置取樣示波器提供與 Keysight 模組化外型尺寸機型相同的量測品質,但具有獨特優勢,使其更適合特定應用或需求:
由於其獨立特性,工程師和實驗室經理在選擇固定配置示波器時,應仔細考量其需求。
Keysight 固定配置取樣示波器為光學和電氣訊號提供與其他外型尺寸相同的量測品質和軟體支援,同時為特定應用和需求帶來顯著優勢。然而,在某些情況下,桌上型示波器會是更為適合的選擇。
獨立式示波器無法升級通道數或頻寬,因此隨著測試需求演進,您需要增加額外單元。模組化系統則允許升級主機。
固定配置示波器也沒有隨附螢幕,因此您需要外部監視器來配置和操作示波器。這對於自動化測試程式可能是一個優勢,但對於實驗室開發和驗證而言,擁有內建螢幕來觀看和分析訊號可能是一個重要的考量。