Familie der Abtastoszilloskope mit fester Konfiguration

 

Beschleunigen 1.6T Transceiver-Produktion und Zuverlässigkeit

Festkonfigurations-Abtastoszilloskope bieten kostenoptimierte optische und elektrische Messungen in kompakter Bauform und eignen sich ideal für Fertigungstests. Sie liefern die gleiche Messgenauigkeit wie unsere modularen Abtastoszilloskope mit Bandbreiten von bis zu 60 GHz (optisch) und 50 GHz (elektrisch). In Kombination mit Automatisierungssoftware bilden Festkonfigurations-Abtastoszilloskope eine umfassende Lösung für Fertigungstests, um den Testdurchsatz zu optimieren und die Interoperabilität und Zuverlässigkeit der Geräte sicherzustellen. Mit den Festkonfigurations-Abtastoszilloskopen von Keysight skalieren Sie optische Transceiver-Tests effizient und profitieren von einem optimierten Testaufbau für maximale Effizienz. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.

Kleine Bauform

Mehrere optische und elektrische Eingänge, Taktrückgewinnung und präzise Zeitbasisfunktionen werden in einem kompakten Gerät integriert, um die Signalintegrität zu gewährleisten und Platz zu sparen.

Fertigungstest optimiert

Dank der Unterstützung vollautomatisierter Abläufe ermöglichen Abtastoszilloskope mit fester Konfiguration leistungsstarke und hocheffiziente Fertigungstestverfahren.

Präzision und Empfindlichkeit

Extrem niedriges Rauschen und Jitter bieten die notwendige Messgenauigkeit, um die Fertigungsausbeute zu maximieren und eine optimale Gerätezuverlässigkeit zu gewährleisten.

Geringer Stromverbrauch

Diese Oszilloskope benötigen weniger Strom als Tischmodelle – ein entscheidendes Merkmal für kontinuierliche Fertigungstestumgebungen. 

Produktbild
  • Maximum optical bandwidth

    0 to 60 GHz

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A to 50 GHz

  • Optical channels

    0 to 4

  • Electrical channels

    0 to 4

  • Intrinsic jitter

    105 fs rms to 500 fs rms

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode, Single-mode only, Multimode only

Häufig gestellte Fragen