SX2 級取樣示波器,50 GHz 最大電氣頻寬,雙電氣通道

Keysight N1094 DCA-M 使用 86100 中的高效能元件,以及 N104X 插入式模組的電子通道硬體,承襲了前代產品的卓越效能。 電子通道具有 30 GHz 和 50 GHz 的頻寬。

產品影像
  • Electrical channels

    2

  • Optical channels

    0

  • Intrinsic jitter

    < 200 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    50 GHz

  • Maximum optical bandwidth

    0

  • Fiber mode

    N/A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 可選 20/30 GHz 或 20/33/40/50 GHz 頻寬
  • 2.4 公釐輸入型
  • 高靈敏度,雜訊底限為 310 µV(20 GHz)及 600 µV(50 GHz)
  • 具備 250 kHz 高取樣率,可實現最快的吞吐量
  • Accurate high data rate analysis with <170 fs jitter
  • 由於採用緊湊型設計,佔用空間更小
內含項目:
  • USB 纜線(用於連接 DCA-X 主機或使用者提供的 PC)
  • 電源線
  • 儀器保護蓋
Keysight 保固標誌