使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 16 個)

FlexDCA 取樣示波器軟體影像
FlexDCA 取樣示波器軟體
型號
N1010A

Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。

Image of  IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)光發射器測試軟體
IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)光發射器測試軟體
型號
N1095BSCA

以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 光發射器設計特性分析。

Image of PCI Express PLL 測試應用軟體
PCI Express PLL 測試應用軟體
型號
N1081PLCA

Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。

Image of OIF-CEI-112G 發射器電子測試軟體
OIF-CEI-112G 發射器電子測試軟體
型號
N109212CA

支援 OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR 標準的符合性量測與除錯應用軟體

Image of OIF-CEI-4.0 電子發射器測試軟體
OIF-CEI-4.0 電子發射器測試軟體
型號
N109256CB

以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 OIF-CEI-04.0 標準,執行 CEI-56G-VSR/MR/LR 電子發射器設計特性分析

Image of IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)電氣發射器測試軟體
IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)電氣發射器測試軟體
型號
N1091BSCB

以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 電氣發射器設計特性分析

Image of IEEE 802.3bm(XLAUI、CAUI-4、CAUI-10 和 nPP)電子發射器測試應用軟體
IEEE 802.3bm(XLAUI、CAUI-4、CAUI-10 和 nPP)電子發射器測試應用軟體
型號
N1091BMCA

N1082A IEEE 802.3 相容性測試和除錯應用軟體適用於 86100D DCA-X 示波器,可以將 CR4/CR10 測試時間,由數小時縮短至數分鐘。

適用於 IEEE802.3ck (100/200/400 Gb/s) 的電氣 TX 測試軟體的圖片
適用於 IEEE802.3ck (100/200/400 Gb/s) 的電氣 TX 測試軟體
型號
N1091CKCA

使用 N1000A DCA-X 寬頻示波器特性分析 IEEE 100/200/400 Gb/s 電氣 TX 設計

Image of IEEE 802.3bj 電子發射器測試軟體(100G-KR4 與 100G-CR4)
IEEE 802.3bj 電子發射器測試軟體(100G-KR4 與 100G-CR4)
型號
N1091BJCA

適用於 86100D DCA-X 示波器的 N1084A IEEE 802.3 相符性和除錯應用軟體,可將 25G KR4/CR4 測試時間由數小時縮短到幾分鐘。

Image of 符合 IEEE 802.3ap/bj(10G-KR 和 40G-KR4)標準的電子發射器測試軟體
符合 IEEE 802.3ap/bj(10G-KR 和 40G-KR4)標準的電子發射器測試軟體
型號
N1091APCA

 

Image of  IEEE 802.3 相符性和除錯應用軟體,適用於 86100D DCA-X
IEEE 802.3 相符性和除錯應用軟體,適用於 86100D DCA-X
型號
N1091BACA

N1091BACA IEEE 802.3ba(40G-CR4 和 100G-CR10)電子發射器測試軟體,可將 XLAUI、CAUI 和 nPPI 的測試時間,從數小時縮短到幾分鐘。

影像:使用者定義應用軟體
使用者定義應用軟體
型號
D9010UDAA

使用者定義應用軟體。

全部清除