Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
N1010A
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Keysights N1010A FlexDCA ist die Software für die digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCA) der Keysight-Produktfamilie, die aus Abtastoszilloskopen (auch bekannt als Äquivalentzeitoszilloskope) besteht. Ein DCA ist ein Messgerät zur Visualisierung und Analyse der analogen Eigenschaften von Hochgeschwindigkeitssignalen, wie sie beispielsweise in drahtgebundenen Telekommunikations- und Rechenzentrumsverbindungen verwendet werden.
FlexDCA wird werkseitig auf DCA-X-Großrechnern installiert, kann aber auch auf einem PC installiert werden, um einen DCA-M zu steuern oder einen DCA-X fernzusteuern.
Zusätzlich zu den Datenerfassungs- und grundlegenden Messfunktionen, die die N1010A FlexDCA-Software bietet, bietet Keysight eine große Auswahl an Software-Tools mit leistungsstarken Funktionen:
Für eine Zuordnung der älteren FlexDCA-Funktionsoptionen zu den einzelnen verfügbaren Softwarepaketen sowie eine Zusammenfassung der Systemanforderungen und unterstützten Instrumente klicken Sie hier für Details zu den Softwarepaketen.
Die N1091BACA IEEE 802.3-Konformitäts- und Debug-Anwendung für 86100D DCA-X-Oszilloskope reduziert Ihre XLAUI-, CAUI- und nPPI-Tests von Stunden auf Minuten.
Die N1091BACA IEEE 802.3-Konformitäts- und Debug-Anwendung für 86100D DCA-X-Oszilloskope reduziert Ihre XLAUI-, CAUI- und nPPI-Tests von Stunden auf Minuten.
N1091BACA
Die N1091BACA IEEE 802.3-Konformitäts- und Debug-Anwendung für 86100D DCA-X-Oszilloskope reduziert Ihre XLAUI-, CAUI- und nPPI-Tests von Stunden auf Minuten.
Verkürzen Sie Ihre Testzeit von Stunden auf Minuten. Verwenden Sie die Software N1091BACA Electrical TX Test, um Ihre serielle Hochgeschwindigkeits-Hostplatine, Ihr Modul oder Ihren IC hinsichtlich aller erforderlichen Sendeparameter gemäß zwei IEEE 802.3ba-Standards zu messen.
Keysight bietet eine breite Palette an elektrischen und optischen Testlösungen für aktuelle und zukünftige Kommunikationsstandards. Für die Prüfung von IEEE 802.3-Designs können Sie eine Hardwarekombination wählen, die Ihre heutigen und zukünftigen Testanforderungen erfüllt:
Etwa 60 Tests
Charakterisierung von optischen IEEE 50/100/200/400 Gb/s TX-Designs (gemäß IEEE 802.3bs/cd/cu) mit Hilfe von N109X DCA-M Oszilloskopen.
Charakterisierung von optischen IEEE 50/100/200/400 Gb/s TX-Designs (gemäß IEEE 802.3bs/cd/cu) mit Hilfe von N109X DCA-M Oszilloskopen.
N1095BSCA
Charakterisierung von optischen IEEE 50/100/200/400 Gb/s TX-Designs (gemäß IEEE 802.3bs/cd/cu) mit Hilfe von N109X DCA-M Oszilloskopen.
Die Keysight N1095BSCA Optical TX Testanwendung kann mit den Oszilloskopen der Serie N1092 DCA-M verwendet werden, um schnell und genau optische TX PAM4-Messungen gemäß folgendem Standard durchzuführen:
Eine vollständige und aktuelle Liste der von der Anwendung abgedeckten Tests finden Sie, indem Sie die Datei N1095BSCA.exe auf einen PC herunterladen und installieren (klicken Sie auf den Reiter „Testversionen und Lizenzen“). Starten Sie die Anwendung anschließend im „Demo-Modus“. Für die Ausführung der Software im „Demo-Modus“ ist keine Lizenz (oder Hardware) erforderlich.
Charakterisierung elektrischer TX-Designs des Typs CEI-56G-VSR/MR/LR (gemäß OIF-CEI-04.0) unter Verwendung der Oszilloskope N1000A/86100D DCA-X und N109X DCA-M.
Charakterisierung elektrischer TX-Designs des Typs CEI-56G-VSR/MR/LR (gemäß OIF-CEI-04.0) unter Verwendung der Oszilloskope N1000A/86100D DCA-X und N109X DCA-M.
N109256CB
Charakterisierung elektrischer TX-Designs des Typs CEI-56G-VSR/MR/LR (gemäß OIF-CEI-04.0) unter Verwendung der Oszilloskope N1000A/86100D DCA-X und N109X DCA-M.
Die Keysight N109256CB TX Testanwendung kann mit den Oszilloskopen der Serien N1000A/86100D DCA-X oder N109X DCA-M verwendet werden, um NRZ- und PAM4-Messungen schnell und genau durchzuführen.
Die N109256CB ist eine benutzerfreundliche TX-Testanwendung, die Folgendes ermöglicht:
Zu den wichtigsten Messgrößen gehören:
Eine vollständige und aktuelle Liste der von der Anwendung abgedeckten Tests finden Sie, indem Sie die Datei N109256CB.exe auf einen PC herunterladen und installieren (klicken Sie auf den Reiter „Testversionen und Lizenzen“). Starten Sie die Anwendung anschließend im „Demo-Modus“. Für die Ausführung der Software im „Demo-Modus“ ist keine Lizenz (oder Hardware) erforderlich.
Charakterisierung von elektrischen IEEE 50/100/200/400 Gb/s TX-Designs (gemäß IEEE 802.3bs/cd) unter Verwendung der Oszilloskope N1000A/86100D DCA-X und N109X DCA-M.
Charakterisierung von elektrischen IEEE 50/100/200/400 Gb/s TX-Designs (gemäß IEEE 802.3bs/cd) unter Verwendung der Oszilloskope N1000A/86100D DCA-X und N109X DCA-M.
N1091BSCB
Charakterisierung von elektrischen IEEE 50/100/200/400 Gb/s TX-Designs (gemäß IEEE 802.3bs/cd) unter Verwendung der Oszilloskope N1000A/86100D DCA-X und N109X DCA-M.
Die Keysight N1091BSCB TX Testanwendung kann mit den Oszilloskopen der Serien N1000A/86100D DCA-X oder N109X DCA-M verwendet werden, um NRZ- und PAM4-Messungen schnell und genau durchzuführen.
Eine vollständige und aktuelle Liste der von der Anwendung abgedeckten Tests finden Sie, indem Sie die Datei N1091BSCB.exe auf einen PC herunterladen und installieren (klicken Sie auf den Reiter „Testversionen und Lizenzen“). Starten Sie die Anwendung anschließend im „Demo-Modus“. Für die Ausführung der Software im „Demo-Modus“ ist keine Lizenz (oder Hardware) erforderlich.
Die N1091BMCA IEEE 802.3 Konformitäts- und Debug-Anwendung für N1000A/86100D DCA-X Oszilloskope reduziert Ihre XLAUI-, CAUI- und nPPI-Tests von Stunden auf Minuten.
Die N1091BMCA IEEE 802.3 Konformitäts- und Debug-Anwendung für N1000A/86100D DCA-X Oszilloskope reduziert Ihre XLAUI-, CAUI- und nPPI-Tests von Stunden auf Minuten.
N1091BMCA
Die N1091BMCA IEEE 802.3 Konformitäts- und Debug-Anwendung für N1000A/86100D DCA-X Oszilloskope reduziert Ihre XLAUI-, CAUI- und nPPI-Tests von Stunden auf Minuten.
Verkürzen Sie Ihre Testzeit von Stunden auf Minuten. Verwenden Sie die elektrische TX-Testsoftware N1091BMCA, um Ihre serielle Hochgeschwindigkeits-Hostplatine, Ihr Modul oder Ihren IC auf die erforderlichen Sendeparameter gemäß IEEE 802.3bm-Standard zu prüfen.
Keysight bietet eine breite Palette an elektrischen und optischen Testlösungen für aktuelle und zukünftige Kommunikationsstandards. Für die Prüfung von IEEE 802.3-Designs können Sie eine Hardwarekombination wählen, die Ihre heutigen und zukünftigen Testanforderungen erfüllt:
Etwa 40 Tests
Charakterisierung von elektrischen IEEE 100/200/400 Gb/s TX-Designs mit N1000A DCA-X Breitbandoszilloskopen
Charakterisierung von elektrischen IEEE 100/200/400 Gb/s TX-Designs mit N1000A DCA-X Breitbandoszilloskopen
N1091CKCA
Charakterisierung von elektrischen IEEE 100/200/400 Gb/s TX-Designs mit N1000A DCA-X Breitbandoszilloskopen
Die Keysight N1091CKCA TX Testanwendung kann mit den Oszilloskopen N1000A DCA-X verwendet werden, um PAM4-Messungen schnell und präzise durchzuführen.
Eine vollständige und aktuelle Liste der von der Anwendung abgedeckten Tests finden Sie, indem Sie die Datei N1091CKCA.exe auf einen PC herunterladen und installieren (klicken Sie auf den Reiter „Testversionen und Lizenzen“). Starten Sie die Anwendung anschließend im „Demo-Modus“. Für die Ausführung der Software im „Demo-Modus“ ist keine Lizenz (oder Hardware) erforderlich.
Die N1084A IEEE 802.3-Konformitäts- und Debug-Anwendung für 86100D DCA-X-Oszilloskope verkürzt Ihre 25G KR4/CR4-Tests von Stunden auf Minuten.
Die N1084A IEEE 802.3-Konformitäts- und Debug-Anwendung für 86100D DCA-X-Oszilloskope verkürzt Ihre 25G KR4/CR4-Tests von Stunden auf Minuten.
N1091BJCA
Die N1084A IEEE 802.3-Konformitäts- und Debug-Anwendung für 86100D DCA-X-Oszilloskope verkürzt Ihre 25G KR4/CR4-Tests von Stunden auf Minuten.
Verkürzen Sie Ihre Testzeit von Stunden auf Minuten. Verwenden Sie die Software N1091BJCA Electrical TX Test, um Ihre serielle Hochgeschwindigkeits-Hostplatine, Ihr Modul oder Ihren IC hinsichtlich aller erforderlichen Sendeparameter in zwei IEEE 802.3-Abschnitten zu messen: 100GBASE-KR4 und 100GBASE-CR4 (IEEE 802.3bj).
Keysight bietet eine breite Palette an elektrischen und optischen Testlösungen für aktuelle und zukünftige Kommunikationsstandards. Für die Prüfung von IEEE 802.3-Designs können Sie eine Hardwarekombination wählen, die Ihre heutigen und zukünftigen Testanforderungen erfüllt:
Etwa 40 Tests
Die N1091APCA IEEE 802.3ap-Konformitäts- und Debug-Anwendung für N1000A/86100D DCA-X-Oszilloskope verkürzt Ihre 10G-KR/40G-KR4-Tests von Stunden auf Minuten.
Die N1091APCA IEEE 802.3ap-Konformitäts- und Debug-Anwendung für N1000A/86100D DCA-X-Oszilloskope verkürzt Ihre 10G-KR/40G-KR4-Tests von Stunden auf Minuten.
N1091APCA
Die N1091APCA IEEE 802.3ap-Konformitäts- und Debug-Anwendung für N1000A/86100D DCA-X-Oszilloskope verkürzt Ihre 10G-KR/40G-KR4-Tests von Stunden auf Minuten.
Verkürzen Sie Ihre Testzeit von Stunden auf Minuten. Verwenden Sie die elektrische TX-Testsoftware N1091APCA für IEEE 802.3ap/bj, um Ihre serielle Hochgeschwindigkeits-Hostplatine, Ihr Modul oder Ihren IC hinsichtlich aller erforderlichen Sendeparameter in zwei IEEE 802.3-Standards zu messen.
Keysight bietet eine breite Palette an elektrischen und optischen Testlösungen für aktuelle und zukünftige Kommunikationsstandards. Für die Prüfung von IEEE 802.3-Designs können Sie eine Hardwarekombination wählen, die Ihre heutigen und zukünftigen Testanforderungen erfüllt:
Mehr als 20 Tests
Die Keysight N1081PLCA PCI Express PLL-Testanwendung dient zur Messung der Bandbreite und des Spitzenwerts der Sender-PLL gemäß den PCI Express 5.0- und 6.0-TX-PLL-Spezifikationen. Mit der N1081PLCA PCIe PLL-Testsoftware können Sie Ihre PCIe-Designs testen, debuggen und charakterisieren.
Die Keysight N1081PLCA PCI Express PLL-Testanwendung dient zur Messung der Bandbreite und des Spitzenwerts der Sender-PLL gemäß den PCI Express 5.0- und 6.0-TX-PLL-Spezifikationen. Mit der N1081PLCA PCIe PLL-Testsoftware können Sie Ihre PCIe-Designs testen, debuggen und charakterisieren.
N1081PLCA
Die Keysight N1081PLCA PCI Express PLL-Testanwendung dient zur Messung der Bandbreite und des Spitzenwerts der Sender-PLL gemäß den PCI Express 5.0- und 6.0-TX-PLL-Spezifikationen. Mit der N1081PLCA PCIe PLL-Testsoftware können Sie Ihre PCIe-Designs testen, debuggen und charakterisieren.
Die Keysight N1081PLCA TX PLL Test-Anwendung kann mit den verschiedenen DCA Clock Recovery-Modellen verwendet und mit der Keysight Jitter-Quelle kombiniert werden, um PLL-Messungen schnell und präzise gemäß den PCI Express 5.0 und 6.0 PLL-Testspezifikationen durchzuführen.
Die N1081PLCA ist eine benutzerfreundliche Testanwendung, die Folgendes ermöglicht:
Lösung zur PLL-Messung und -Fehlerbehebung:
Flexibel und erweiterbar:
Konformitätsmessung und Debugging-Anwendung für OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR/LINEAR
Konformitätsmessung und Debugging-Anwendung für OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR/LINEAR
N109212CA
Konformitätsmessung und Debugging-Anwendung für OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR/LINEAR
Die Keysight N109212CA TX Testanwendung kann mit den Oszilloskopen N1000A DCA-X verwendet werden, um PAM4-Messungen schnell und genau durchzuführen.
Die N109212CA ist eine benutzerfreundliche TX-Testanwendung, die Folgendes ermöglicht:
Zu den wichtigsten Messgrößen gehören:
Umfassende Mess- und Fehlersuchlösung
Flexibel und erweiterbar
Kompatibel
IEEE 802.3bs Empfängertestanwendung für 200GAUI-4 und 400GAUI-8, die Chip-zu-Modul-, Chip-zu-Chip-, Backplane- und Kupferkabelverbindungen abdeckt.
IEEE 802.3bs Empfängertestanwendung für 200GAUI-4 und 400GAUI-8, die Chip-zu-Modul-, Chip-zu-Chip-, Backplane- und Kupferkabelverbindungen abdeckt.
M8091BSCB
IEEE 802.3bs Empfängertestanwendung für 200GAUI-4 und 400GAUI-8, die Chip-zu-Modul-, Chip-zu-Chip-, Backplane- und Kupferkabelverbindungen abdeckt.
Der Keysight M8091BSCB ist eine elektrische Empfängertest-Anwendung, die entwickelt wurde, um die Störsignal-Kalibrierung zu unterstützen und zu vereinfachen. Sie können diese Lösung verwenden, um die Eingänge von IEEE 802.3bs, 200GAUI-4 und 400GAUI-4 PAM4-fähigen Hosts und Modulen, Chip-to-Chip (C2C) sowie Backplane-(KR)- und Kupferkabel-(CR)-Schnittstellen zu testen. Dieses Produkt minimiert die Benutzerinteraktion und führt die erforderlichen Kalibrierungsroutinen und Konformitätstests automatisch über Fernsteuerung aus. Diese Lösung unterstützt eine Vielzahl von Keysight-Instrumenten.